• 手动压接触头专用工具 独创 (Dsub/MIL)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

手动压接触头专用工具 独创 (Dsub/MIL)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
压接端子试作和维护保养专用手动工具。

●MISUMI独创经济型连接器专用压接工具。
●适用于JAE制Dsub连接器和Hirose制MIL连接器端子的压接。
●模具部分的钢材使用模具专用优质材料。
●模具一体型工具。无法更换模具。

·切勿压接非适用的触头。否则会损坏工具。用于规定以外的用途时,可能无法正常压接。
·本工具未经校正。
·模具部分的钢材使用模具专用优质材料。压接时,如果用手触碰后在工具上留下汗等盐分,则请将其擦拭。
·
本工具为MISUMI独立开发的一体型手动压接工具。
·
如需连接器制造商提供保修服务,则建议使用连接器制造商指定的工具。
·
MSHT-N01只适用于JAE制Dsub系列端子。
·
MSHT-H01只适用于Hirose制HIF3系列端子。

规格表

独创手动压接触头专用工具(Dsub·MIL):相关图像
型号 适用系列 适用触头 触头类型 适用电线 单价 单价折扣率 重量
(g)
AWG规格 导体截面积(mm2) 包覆外径(mm) 1~3把 4~9把 10~19把 20把以上
MSHT-N01 Dsub DC-20-18P-PKG100 插针 #18~#22 0.81~0.32 φ1.95以下 标准单价  独创手动压接触头专用工具(Dsub·MIL):相关图像  独创手动压接触头专用工具(Dsub·MIL):相关图像 另定 600
DC-20-22P-PKG100 #22~#24 0.32~0.21 φ1.2~φ1.7
DC-20-18S-PKG100 插孔 #18~#22 0.81~0.32 φ1.95以下
DC-20-22S-PKG100 #22~#24 0.32~0.21 φ1.2~φ1.7
MSHT-H01 MIL HIF3-2022SC 插孔触头 #20~#22 0.5~0.3

交货期

独创手动压接触头专用工具(Dsub·MIL):相关图像

概述・特性

独创手动压接触头专用工具(Dsub·MIL):相关图像

尺寸图

独创手动压接触头专用工具(Dsub·MIL):相关图像

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 专用工具 > 连接器专用工具 > 手动压接触头专用工具 独创 (Dsub/MIL)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页