• RJ45用护套
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

RJ45用护套

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
RJ45用护套

●STP带屏蔽型与UTP无屏蔽型水晶头皆可使用
●可保护水晶头卡爪不被折断

米思米护套
产品特点
●适用于多种外径尺寸网线
●4种护套颜色可供选择
●可保护水晶头卡爪不被折断
●STP带屏蔽型与UTP无屏蔽型水晶头皆可使用
●以1包(100个)为单位出售

配合以下水晶头使用
米思米护套
尺寸图
尺寸适用范围广,直径6.8mm以下皆可用
型号颜色如下
型号LAMB-TL-BL-100PLAMB-TL-GY-100P LAMB-TL-YL-100P LAMB-TL-SB-100P
颜色天蓝
包装数量100个
材质PVC
适用线缆外径φ6.8mm以下
重量(g) 2
使用案例
护套用于水晶头,使用方法如下
米思米护套
注意事项
请先将护套穿过线缆,然后再进行水晶头压接。
使用方法
相关产品

规格表
规格表
米思米电缆

概述・特性
规格
型号LAMB-TL-BL-100PLAMB-TL-GY-100PLAMB-TL-YL-100PLAMB-TL-SB-100P
颜色天蓝
包装数量100个
材质PVC
适用线缆外径φ6.8mm以下
重量(g)2

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是RJ45?
RJ45是各种接头的一种类型,通常用于计算机网络数据传输。 网络传输是指用一系列的线路(光纤,双绞线等)经过电路的调整变化依据网络传输协议来进行通信的过程。其中网络传输需要介质,也就是网络中发送方与接收方之间的物理通路,它对网络的数据通信具有一定的影响。
为什么RJ45接头需要配护套?
水晶头是展露在外的部位,压接头护套,设计简洁,方便现场施工,使布线系统整洁美观。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页