型号 | 适用线缆 | 包装数量 | 通信规格 | 适用线缆 | 连接器 | 使用温度范围 | 重量(g) | ||||
导体 | AWG | UL | 外径 | 外壳 | 触点 | ||||||
LAMJ6G-SG-100P | 单根导体 | 100个 | CAT6 | 单根或多股 | 26~24 | E137614 | φ6.0~7.0 | 聚碳酸酯PC | 镍镀金 | -40℃~+125℃ | 2.1 |
LAMJ6G-ST-100P | 多股导体 |
分类 | CAT6 | 种类 | 插头 |
屏蔽功能 | 有(STP) | AWG规格 | 26~24 |
外壳材质 | 聚碳酸酯PC | 包装数量 | 100 |
配套产品 | ||||||
产品类型 | 超五类 | 六类 | 超六类 | |||
网线跳线 (固定长) | GLHR5ET-FTP-BL-1 | GLHR6T-FTP-BL-1 | NWYC6A2-STP-S-BL-1 | |||
产品类型 | 超五类 | 六类 | ||||
网线跳线 (自由长) | GLHF5ET-FTP-BL-ST-1 | GLHF6T-FTP-BL-ST-1 | ||||
产品类型 | 弯角型 | 耐环境型 | 耐弯曲型 | |||
其他各种 网线 | LC5EU-STP-BL-1 | NWTC5E-SFTP-S-SB-1 | CNWKMCS5-SUB-BL-1 |
相关产品 | ||||||
产品类型 | 超五类弯角 | 六类/超六类弯角型 | 六类/超六类直通型 | |||
面板型 中继插座 | NW080-88S-C5-SI-SHR | NW080-88S-SI-C6-90-SH NW080-88S-SI-C6A-90-SH | NW080-88S-SI-C6-SH2 NW080-88S-SI-C6A-SH | |||
产品类型 | 免工具超六类 | 110工具型超五类 | ||||
免工具/110工具 面板中继 插座 | NW07EK-I88-C6A-SH NW07EK-I88-C6A-SHD | NWNKSJ-FTP-R | ||||
产品类型 | 10/100M | 10/100M带继电器 | 10/100/1000M | |||
工业 集线器 | IESH-MB205-R IESH-MB208-R | IESH-MB305-R IESH-MB308-R | IESH-MB305G2-R |
型号 | LAMJ6EG-SG-100P | LAMJ6EG-ST-100P | |
适用线缆 | 单根导体 | 多股导体 | |
包装数量 | 100个 | ||
通信规格 | CAT6 | ||
适用线缆 | 导体 | 单根或多股 | |
AWG | 26~24 | ||
UL | E137614 | ||
外径 | φ6.0~7.0 | ||
连接器 | 外壳 | 聚碳酸酯PC | |
触点 | 镍镀金 | ||
使用温度范围 | -40℃~+125℃ | ||
重量(g) | 2.1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|