• 高品质CAT5E无屏蔽水晶头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高品质CAT5E无屏蔽水晶头

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
特长  高品质超五类无屏蔽水晶头
●触针镀金厚度达50μ。
●无屏蔽型水晶头。
●以1包(100个)为单位出售。

※组装方法请参考>>点击此处
·在CAT5e模板式插头上使用CAT6线缆,仍为CAT5e规格。

规格表

概述・特性

规格
型号LAMJ5EG-UG-100PLAMJ5EG-UT-100P
适用线缆单根导体多股导体
包装数量100个
通信规格CAT5e
适用线缆导体单根或多股
AWG26~24
ULE137614
外径φ5.3~6.0
连接器外壳聚碳酸酯PC
触点镍镀金
使用温度范围-40℃~+125℃
重量(g)1.6
※适配网线可参考>>点击此处·>>点击此处

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 网线・工业以太网网线 > 网线连接器 > 网线连接器 > 高品质CAT5E无屏蔽水晶头
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页