CAT6-UTP LAN线缆 无水晶头箱线/单根/305m
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
CAT6-UTP LAN线缆 无水晶头箱线/单根/305m
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
特长
箱装六类无屏蔽网线,通过Fluke检查
●符合CAT6标准的优质网线(不含水晶头)。
●UTP(无屏蔽)型网线。
●长距离用单根导体型产品。
●以305m为单位出售,节省库存空间。
●采用纸箱包装,可轻松引出线缆。
●UTP(无屏蔽)、单根导体型的说明请参照
>>点击此处
·在CAT6线缆上使用CAT5e模块式插头,仍为CAT6规格。
※外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
规格表
概述・特性
规格
型号
GLB6S-UTP-BL-305
GLB6S-UTP-GY-305
颜色
蓝
灰
全长(m)
305(箱装)
标准
IEEE802.3/ab(最高符合1000BASE-TX)
类别
CAT6
单根导体规格
AWG23
外径(mm)
6.2±0.3mm
容许弯曲半径
线缆直径×4倍
使用温度范围
≤75℃
长度公差
±5%
■关联产品
网线连接器
>>点击此处
护套
>>点击此处
压接工具
>>点击此处
剥线工具
>>点击此处
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
网线・工业以太网网线
>
网络电缆
>
CAT6-UTP LAN线缆 无水晶头箱线/单根/305m
您还有
2
项规格未选
CAT6-UTP LAN线缆 无水晶头箱线/单根/305m
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741844049569
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741844049569