型号 | GLB6T-FTP-BL-305 | GLB6T-FTP-GY-305 |
颜色 | 蓝 | 灰 |
全长(m) | 305(箱装) | |
标准 | IEEE802.3/ab(最高符合1000BASE-TX) | |
类别 | CAT6 | |
多股导体规格 | AWG26 | |
外径(mm) | 6.0±0.3mm | |
容许弯曲半径 | 线缆直径×8倍 | |
使用温度范围 | ≤75℃ | |
长度公差 | ±5% |
配套产品 | ||||||
产品类型 | 10/100M | 10/100M带继电器 | ||||
工业集线器 | IESH-MB205-R/ IESH-MB208-R | ![]() | IESH-MB305-R/ IESH-MB308-R | ![]() | ||
产品类型 | 带屏蔽 | 带屏蔽 | 无屏蔽 | |||
面板安装型 RJ45中继插座 | NW080-30S-C5E | ![]() | NWSI-C5E-SH2 | ![]() | NW080-88S-C5R | ![]() |
产品类型 | 无屏蔽 | 带屏蔽 | ||||
110工具面板安装 RJ45中继插座 | NW07FKR-I88-IV/ NW07FKR-I88-BK | ![]() | NWNKSJ-FTP-R | ![]() | ||
产品类型 | 无屏蔽 | |||||
RJ45中继插座 | NW080-RJ45-C5-WHR | ![]() |
相关产品 | ||||||
产品类型 | 耐油、带屏蔽 | 10/100M带继电器 | 10/100/1000M | |||
网线箱线 | NYLAN-C5E-C100 | ![]() | GLB5ET-FTP-BL-305 | ![]() | GLB5ES-FTP-BL-305 | ![]() |
产品类型 | 带屏蔽 | 卡爪保护型、带屏蔽 | 便利加工型、无屏蔽 | |||
RJ45水晶头 | LAMJ5EG-ST-100P/ LAMJ5EG-SG-100P | ![]() | NWMPS588-100 | ![]() | NW060-EZRJ45-50 | ![]() |
产品类型 | 蓝、灰、黄、天蓝 | |||||
RJ45护套 | LAMB-TL-BL-100P/ LAMB-TL-GY-100P | ![]() | ||||
产品类型 | 压接钳 | 剥线压线工具 | 测试工具 | |||
加工、 测试工具 | PKTL-200R-CP | ![]() | PKTL-CT001 | ![]() | PKTL-MT-7057N | ![]() |
型号 | GLB6T-FTP-BL-305 | GLB6T-FTP-GY-305 |
颜色 | 蓝 | 灰 |
全长(m) | 305(箱装) | |
标准 | IEEE802.3/ab(最高符合1000BASE-TX) | |
类别 | CAT6 | |
多股导体规格 | AWG26 | |
外径(mm) | 6.0±0.3mm | |
容许弯曲半径 | 线缆直径×8倍 | |
使用温度范围 | ≤75℃ | |
长度公差 | ±5% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|