型号 | 颜色 | 全长(m) | 标准 | 类别 | 多股导体规格 | 外径(mm) | 容许弯曲半径 | 使用温度范围 | 长度公差 |
GEB5ET-FTP-BL-305 | 蓝 | 305(箱装) | IEEE802.3/ab(最高符合1000BASE-T) | CAT5e | AWG26 | 5.4±0.3 | 线缆直径×8倍 | ≤75℃ | ±5% |
GEB5ET-FTP-YL-305 | 黄 | ||||||||
GEB5ET-FTP-GL-305 | 灰 |
类别 | CAT5e | |
标准 | IEEE802.3/ab(最高适用于1000BASE-T) | |
屏蔽构造 | 单层屏蔽(铝箔) | |
连接器形状 | RJ45-RJ45 | |
线缆 | 导体 | ≤15m采用AWG26多股导体/>15m采用AWG24单根导体 |
外径 | 6.0±0.3mm | |
芯数 | 4对8芯 | |
护套(绝缘)材质 | PVC | |
最小弯曲半径 | 线缆直径×15倍 | |
接线类型 | 同号接线 | |
温度范围 | <75℃ |
配套产品 | ||||||
产品类型 | 10/100M | 10/100M带继电器 | ||||
工业集线器 | IESH-MB205-R/ IESH-MB208-R | IESH-MB305-R/ IESH-MB308-R | ||||
产品类型 | 带屏蔽 | 带屏蔽 | 无屏蔽 | |||
面板安装型 RJ45中继插座 | NW080-30S-C5E | NWSI-C5E-SH2 | NW080-88S-C5R | |||
产品类型 | 无屏蔽 | 带屏蔽 | ||||
110工具面板安装 RJ45中继插座 | NW07FKR-I88-IV/ NW07FKR-I88-BK | NWNKSJ-FTP-R | ||||
产品类型 | 无屏蔽 | |||||
RJ45中继插座 | NW080-RJ45-C5-WHR |
相关产品 | ||||||
产品类型 | 耐油、带屏蔽 | 10/100M带继电器 | 10/100/1000M | |||
网线箱线 | NYLAN-C5E-C100 | GLB5ET-FTP-BL-305 | GLB5ES-FTP-BL-305 | |||
产品类型 | 带屏蔽 | 卡爪保护型、带屏蔽 | 便利加工型、无屏蔽 | |||
RJ45水晶头 | LAMJ5EG-ST-100P/ LAMJ5EG-SG-100P | NWMPS588-100 | NW060-EZRJ45-50 | |||
产品类型 | 蓝、灰、黄、天蓝 | |||||
RJ45护套 | LAMB-TL-BL-100P/ LAMB-TL-GY-100P | |||||
产品类型 | 压接钳 | 剥线压线工具 | 测试工具 | |||
加工、 测试工具 | PKTL-200R-CP | PKTL-CT001 | PKTL-MT-7057N |
类别 | CAT5e | |
标准 | IEEE802.3/ab(最高适用于1000BASE-T) | |
屏蔽构造 | 单层屏蔽(铝箔) | |
连接器形状 | RJ45-RJ45 | |
线缆 | 导体 | ≤15m采用AWG26多股导体/>15m采用AWG24单根导体 |
外径 | 6.0±0.3mm | |
芯数 | 4对8芯 | |
护套(绝缘)材质 | PVC | |
最小弯曲半径 | 线缆直径×15倍 | |
接线类型 | 同号接线 | |
温度范围 | <75℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|