• CAT6 UTP LAN线缆 固定长/多股导体/高品质型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

CAT6 UTP LAN线缆 固定长/多股导体/高品质型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  高品质无屏蔽的网线!
●UTP(无屏蔽)型。
●多股导体型方便接线作业。
●镀金层厚度达50μ。
·外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
·关于FLUKE测量标准,请参阅>>点击此处

规格表

类型颜色全长(m)
GLHR6T-UTPBL
(蓝)

GY
(灰)
1
2
3
5
7
10
15

概述・特性

规格
标准IEEE802.3/ab(最高适用于1000BASE-T)
线缆导体多股
外径6.0±0.3mm
导体规格AWG24
最小弯曲半径线缆直径×15倍
接线类型同号接线
温度范围<75℃

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 网线・工业以太网网线 > 带接头网线 > CAT6 UTP LAN线缆 固定长/多股导体/高品质型
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页