类型 | 颜色 | 接线类型 | 指定长度(m) | 标准 | 线缆 | 温度范围 | |||
导体 | 外径(mm) | 导体规格 | 最小弯曲半径 | ||||||
GLHF6T-FTP (多股) | BL(蓝色) GY(灰色) | ST(同号接线) CR(交叉接线) | 0.1~20 (可指定单位0.1m) | IEEE802.3ab(最高符合1000BASE-T) | 多股/单根 | 6.5±0.3(多股导体) | AWG26 | 线缆直径×15倍 | <75℃ |
GLHF6S-FTP (单股) | 0.1~100 (可指定单位0.1m) | 6.7±0.3(单根导体) |
配套产品 | ||||||
产品类型 | 10/100M | 10/100M带继电器 | ||||
工业集线器 | IESH-MB205-R/ IESH-MB208-R | IESH-MB305-R/ IESH-MB308-R | ||||
产品类型 | 带屏蔽 | 带屏蔽 | 无屏蔽 | |||
面板安装型 RJ45中继插座 | NW080-30S-C5E | NWSI-C5E-SH2 | NW080-88S-C5R | |||
产品类型 | 无屏蔽 | 带屏蔽 | ||||
110工具面板安装 RJ45中继插座 | NW07FKR-I88-IV/ NW07FKR-I88-BK | NWNKSJ-FTP-R | ||||
产品类型 | 无屏蔽 | |||||
RJ45中继插座 | NW080-RJ45-C5-WHR |
相关产品 | ||||||
产品类型 | 耐油、带屏蔽 | 10/100M带继电器 | 10/100/1000M | |||
网线箱线 | NYLAN-C5E-C100 | GLB5ET-FTP-BL-305 | GLB5ES-FTP-BL-305 | |||
产品类型 | 带屏蔽 | 卡爪保护型、带屏蔽 | 便利加工型、无屏蔽 | |||
RJ45水晶头 | LAMJ5EG-ST-100P/ LAMJ5EG-SG-100P | NWMPS588-100 | NW060-EZRJ45-50 | |||
产品类型 | 蓝、灰、黄、天蓝 | |||||
RJ45护套 | LAMB-TL-BL-100P/ LAMB-TL-GY-100P | |||||
产品类型 | 压接钳 | 剥线压线工具 | 测试工具 | |||
加工、 测试工具 | PKTL-200R-CP | PKTL-CT001 | PKTL-MT-7057N |
标准 | IEEE802.3ab(最高符合1000BASE-T) | |
线缆 | 导体 | 多股/单根 |
外径 | 6.5±0.3mm(多股导体) | |
6.7±0.3mm(单根导体) | ||
导体规格 | AWG26 | |
最小弯曲半径 | 线缆直径×15倍 | |
接线类型 | 同号接线/交叉接线 | |
温度范围 | <75℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|