类型 | 颜色 | 接线类型 | 指定长度(m) |
GLHF5ES-SFTP (单根) | BL(蓝色) GY(灰色) SB(天蓝色) | ST(同号接线) CR(交叉接线) | 0.1~20 (可指定单位0.1m) |
0.1~100 (可指定单位0.1m) |
标准 | IEEE802.3ab(最高符合1000BASE-T) | |
线缆 | 导体 | 单根 |
外径 | 6.9±0.3mm | |
导体规格 | AWG24 | |
最小弯曲半径 | 线缆直径×15倍 | |
接线类型 | 同号接线/交叉接线 | |
温度范围 | <75℃ |
类型 | 颜色 | 接线类型 | 指定长度(m) |
GLHF5ES-SFTP (单根) | BL(蓝色) GY(灰色) SB(天蓝色) | ST(同号接线) CR(交叉接线) | 0.1~20 (可指定单位0.1m) |
0.1~100 (可指定单位0.1m) |
标准 | IEEE802.3ab(最高符合1000BASE-T) | |
线缆 | 导体 | 单根 |
外径 | 6.9±0.3mm | |
导体规格 | AWG24 | |
最小弯曲半径 | 线缆直径×15倍 | |
接线类型 | 同号接线/交叉接线 | |
温度范围 | <75℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|