类型 | 颜色 | 接线类型 | 指定长度(m) | 标准 | 线缆 | 温度范围 | |||
导体 | 外径(mm) | 导体规格 | 最小弯曲半径 | ||||||
GLHF5ET-UTP (多股) | BL(蓝色) GY(灰色) YL(黄色) | ST(同号接线) CR(交叉接线) | 0.1~20 (可指定单位0.1m) | IEEE802.3ab(最高符合1000BASE-T) | 多股/单根 | 5.3±0.3(多股导体) | AWG24 | 线缆直径×15倍 | <75℃ |
GLHF5ES-UTP (单股) | 0.1~100 (可指定单位0.1m) | 4.9±0.3(单根导体) |
类型 | 颜色 | 接线类型 | 指定长度(m) |
GLHF5ET-UTP (多股) | BL(蓝色) GY(灰色) YL(黄色) | ST(同号接线) CR(交叉接线) | 0.1~20 (可指定单位0.1m) |
GLHF5ES-UTP (单根) | 0.1~100 (可指定单位0.1m) |
标准 | IEEE802.3ab(最高符合1000BASE-T) | |
线缆 | 导体 | 多股/单根 |
外径 | 5.3±0.3mm(多股导体) | |
4.9±0.3mm(单根导体) | ||
导体规格 | AWG24 | |
最小弯曲半径 | 线缆直径×15倍 | |
接线类型 | 同号接线/交叉接线 | |
温度范围 | <75℃ |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|