型号 | 使用线缆 规格 | 外皮颜色 | 全长 (m) |
U08-AM-BM-3028-0.3 | AWG28 | 蓝色 | 0.3 |
U08-AM-BM-3028-0.5 | 0.5 | ||
U08-AM-BM-3028-1.0 | 1 | ||
U08-AM-BM-3028-1.5 | 1.5 | ||
U08-AM-BM-3028-2 | 黑色 | 2 | |
U08-AM-BM-3028-3 | 3 | ||
U08-AM-BM-3028-5 | 5 |
长度(MM) | 公差 |
300 | +50/-0 |
500 | +50/-0 |
1000 | +50/-0 |
1500 | +50/-0 |
2000 | +100/-0 |
3000 | +100/-0 |
5000 | +100/-0 |
标准 | USB3.0 | |
线缆 | 规格 | UL20276 |
AWG | 30+28 | |
屏蔽 | 铝箔+铜编织 | |
外径 | 4.8±0.15mm | |
外皮颜色 | 蓝色 | |
连接器 材质 | 外壳 | 镀镍 |
触点 | 镀金 |
标准 | USB3.0 | |
线缆 | 规格 | UL20276 |
AWG | 28+24 | |
屏蔽 | 铝箔+铜编织 | |
外径 | 5.5±0.15mm | |
外皮颜色 | 黑色 | |
连接器 材质 | 外壳 | 镀镍 |
触点 | 镀金 |
型号 | 使用线缆 规格 | 外皮颜色 | 全长 (m) |
U08-AM-BM-3028-0.3 | AWG28 | 蓝色 | 0.3 |
U08-AM-BM-3028-0.5 | 0.5 | ||
U08-AM-BM-3028-1.0 | 1 | ||
U08-AM-BM-3028-1.5 | 1.5 | ||
U08-AM-BM-3028-2 | 黑色 | 2 | |
U08-AM-BM-3028-3 | 3 | ||
U08-AM-BM-3028-5 | 5 |
长度(MM) | 公差 |
300 | +50/-0 |
500 | +50/-0 |
1000 | +50/-0 |
1500 | +50/-0 |
2000 | +100/-0 |
3000 | +100/-0 |
5000 | +100/-0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|