形状 | |||
① Dsub9芯插孔⇔Dsub9芯插针 | ② Dsub9芯插针⇔Dsub9芯插针 | ③ Dsub9芯插孔⇔RJ11水晶头 | ④ Dsub9芯插针⇔RJ11水晶头 |
⑤ Dsub9芯插孔⇔miniDIN8芯插针 | ⑥ Dsub9芯插针⇔miniDIN8芯插针 | ⑦ Dsub9芯插孔⇔Dsub25芯插针 | ⑧ Dsub9芯插针⇔Dsub25芯插针 |
⑨ Dsub9芯插孔⇔miniDIN6芯插针 | ⑩ Dsub9芯插针⇔miniDIN6芯插针 | ||
对应 PLC品牌 | 对应系列 | 对应威纶通系列 | 连接方法 | 使用外设接口 (触摸屏侧) | 触摸屏侧 | PLC侧 | 形状 | 线束类型 | 指定长度(m) |
三菱FX | FX0n, FX2, FX2n COMBD, FX1n-232-BD, FX2n-232-BD | eMT3000系列 | RS232 | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | Dsub9 芯(插针) | ① | GTP-WMF7D-WA | 0.2~13 指定单位0.1m |
(COM3使用时) | GTP-WMF8D-WA | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8050i) | (COM1使用时) | GTP-WMF9D-WA | |||||||
(COM2使用时) | GTP-WMF10D-WA | ||||||||
(COM3使用时) | Dsub9 芯(插针) | ② | GTP-WMF11D-WA | ||||||
MT6050i/MT8050i | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ① | GTP-WMF12D-WA | |||||
FX0s, FX0n, FX1s, FX1n, FX2 | eMT3000系列 | RS485/RS422 | Dsub9 芯(插针) | Dsub25 芯(插针) | ⑧ | GTP-WMF4D-WA | |||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8050i) | GTP-WMF5D-WA | ||||||||
MT6050i/MT8050i | Dsub9 芯(插孔) | ⑦ | GTP-WMF6D-WA | ||||||
FX0s, FX0n, FX1s, FX1n, FX2, FX2n, FX3u, FX3uc, FX3G | eMT3000系列 | RS485/RS422 | Dsub9 芯(插针) | MiniDIN8 芯(插针) | ⑥ | GTP-WMF1D-WM | |||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8051i) | GTP-WMF2D-WM | ||||||||
MT6050i/MT8051i | Dsub9 芯(插孔) | ⑤ | GTP-WMF3D-WM |
对应 PLC品牌 | 对应系列 | 对应威纶通系列 | 连接方法 | 使用外设接口 (触摸屏侧) | 触摸屏侧 | PLC侧 | 形状 | 线束类型 | 指定长度(m) |
三菱Q | QJ71 | eMT3000系列 | RS232 | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | Dsub9 芯(插针) | ① | GTP-WMQ1D-WA | 0.2~13 指定单位0.1m |
(COM3使用时) | GTP-WMQ2D-WA | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8051i) | (COM1使用时) | GTP-WMQ3D-WA | |||||||
(COM2使用时) | GTP-WMQ4D-WA | ||||||||
(COM3使用时) | Dsub9 芯(插针) | ② | GTP-WMQ5D-WA | ||||||
MT6050i/MT8051i | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ① | GTP-WMQ6D-WA | |||||
Q00, Q01,Q00J | eMT3000系列 | RS232 | MiniDIN6 芯(插针) | ⑨ | GTP-WMQ7D-WM | ||||
(COM2使用时) | GTP-WMQ8D-WM | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8052i) | (COM1使用时) | GTP-WMQ9D-WM | |||||||
(COM2使用时) | GTP-WMQ10D-WM | ||||||||
(COM3使用时) | Dsub9 芯(插针) | ⑩ | GTP-WMQ11D-WM | ||||||
MT6050i/MT8052i | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ⑨ | GTP-WMQ12D-WM | |||||
Q00UJ, Q02, Q02H, Q06H | eMT3000系列 | RS232 | GTP-WMQ13D-WM | ||||||
(COM2使用时) | GTP-WMQ14D-WM | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8053i) | (COM1使用时) | GTP-WMQ15D-WM | |||||||
(COM2使用时) | GTP-WMQ16D-WM | ||||||||
(COM3使用时) | Dsub9 芯(插针) | ⑩ | GTP-WMQ17D-WM | ||||||
MT6050i/MT8053i | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ⑨ | GTP-WMQ18D-WM |
对应 PLC品牌 | 对应系列 | 对应威纶通系列 | 连接方法 | 使用外设接口 (触摸屏侧) | 触摸屏侧 | PLC侧 | 形状 | 线束类型 | 指定长度(m) |
基恩士 | KV-10, KV-16, KV-24, KV-40, KV-80, Visual KV, KV-700, KV-1000, KV-3000, KV-5000 | eMT3000系列 | RS232 | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | Dsub9 芯(插针) | ① | GTP-WMK1D-WA | 0.2~13 指定单位0.1m |
(COM3使用时) | GTP-WMK2D-WA | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8050i) | (COM1使用时) | GTP-WMK3D-WA | |||||||
(COM2使用时) | GTP-WMK4D-WA | ||||||||
(COM3使用时) | Dsub9 芯(插针) | ② | GTP-WMK5D-WA | ||||||
MT6050i/MT8050i | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ① | GTP-WMK6D-WA | |||||
eMT3000系列 | RS232 | RJ11 6P | ③ | GTP-WMK7D-WR | |||||
(COM3使用时) | GTP-WMK8D-WR | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8051i) | (COM1使用时) | GTP-WMK9D-WR | |||||||
(COM2使用时) | GTP-WMK10D-WR | ||||||||
(COM3使用时) | Dsub9 芯(插针) | ④ | GTP-WMK11D-WR | ||||||
MT6050i/MT8051i | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ③ | GTP-WMK12D-WR |
对应 PLC品牌 | 对应系列 | 对应威纶通系列 | 连接方法 | 使用外设接口 (触摸屏侧) | 触摸屏侧 | PLC侧 | 形状 | 线束类型 | 指定长度(m) |
欧姆龙 | CJ, CS, CP | eMT3000系列 | RS232 | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | Dsub9 芯(插针) | ① | GTP-WMC1D-WA | 0.2~13 指定单位0.1m |
(COM3使用时) | GTP-WMC2D-WA | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8050i) | (COM1使用时) | GTP-WMC3D-WA | |||||||
(COM2使用时) | GTP-WMC4D-WA | ||||||||
(COM3使用时) | Dsub9 芯(插针) | ② | GTP-WMC5D-WA | ||||||
MT6050i/MT8050i | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ① | GTP-WMC6D-WA |
对应 PLC品牌 | 对应系列 | 对应威纶通系列 | 连接方法 | 使用外设接口 (触摸屏侧) | 触摸屏侧 | PLC侧 | 形状 | 线束类型 | 指定长度(m) |
西门子 | S7-200 | eMT3000系列 | RS485 | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插针) | Dsub9 芯(插针) | ② | GTP-WMS1D-WA | 0.2~13 指定单位0.1m |
(COM3使用时) | GTP-WMS2D-WA | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8050i) | (COM1使用时) | GTP-WMS3D-WA | |||||||
(COM3使用时) | GTP-WMS4D-WA | ||||||||
MT6050i/MT8050 | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ① | GTP-WMS5D-WA | |||||
(COM3使用时) | GTP-WMS6D-WA | ||||||||
S7-300 | eMT3000系列 | RS232 | (COM1使用时) | GTP-WMS7D-WA | |||||
(COM3使用时) | GTP-WMS8D-WA | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8050i) | (COM1使用时) | GTP-WMS9D-WA | |||||||
(COM2使用时) | GTP-WMS10D-WA | ||||||||
(COM3使用时) | Dsub9 芯(插针) | ② | GTP-WMS11D-WA | ||||||
MT6050i/MT8050i | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ① | GTP-WMS12D-WA |
指定长度 | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
形状 | |||
① Dsub9芯插孔⇔Dsub9芯插针 | ② Dsub9芯插针⇔Dsub9芯插针 | ③ Dsub9芯插孔⇔RJ11水晶头 | ④ Dsub9芯插针⇔RJ11水晶头 |
⑤ Dsub9芯插孔⇔miniDIN8芯插针 | ⑥ Dsub9芯插针⇔miniDIN8芯插针 | ⑦ Dsub9芯插孔⇔Dsub25芯插针 | ⑧ Dsub9芯插针⇔Dsub25芯插针 |
⑨ Dsub9芯插孔⇔miniDIN6芯插针 | ⑩ Dsub9芯插针⇔miniDIN6芯插针 | ||
对应 PLC品牌 | 对应系列 | 对应威纶通系列 | 连接方法 | 使用外设接口 (触摸屏侧) | 触摸屏侧 | PLC侧 | 形状 | 线束类型 | 指定长度(m) |
三菱FX | FX0n, FX2, FX2n COMBD, FX1n-232-BD, FX2n-232-BD | eMT3000系列 | RS232 | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | Dsub9 芯(插针) | ① | GTP-WMF7D-WA | 0.2~13 指定单位0.1m |
(COM3使用时) | GTP-WMF8D-WA | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8050i) | (COM1使用时) | GTP-WMF9D-WA | |||||||
(COM2使用时) | GTP-WMF10D-WA | ||||||||
(COM3使用时) | Dsub9 芯(插针) | ② | GTP-WMF11D-WA | ||||||
MT6050i/MT8050i | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ① | GTP-WMF12D-WA | |||||
FX0s, FX0n, FX1s, FX1n, FX2 | eMT3000系列 | RS485/RS422 | Dsub9 芯(插针) | Dsub25 芯(插针) | ⑧ | GTP-WMF4D-WA | |||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8050i) | GTP-WMF5D-WA | ||||||||
MT6050i/MT8050i | Dsub9 芯(插孔) | ⑦ | GTP-WMF6D-WA | ||||||
FX0s, FX0n, FX1s, FX1n, FX2, FX2n, FX3u, FX3uc, FX3G | eMT3000系列 | RS485/RS422 | Dsub9 芯(插针) | MiniDIN8 芯(插针) | ⑥ | GTP-WMF1D-WM | |||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8051i) | GTP-WMF2D-WM | ||||||||
MT6050i/MT8051i | Dsub9 芯(插孔) | ⑤ | GTP-WMF3D-WM |
对应 PLC品牌 | 对应系列 | 对应威纶通系列 | 连接方法 | 使用外设接口 (触摸屏侧) | 触摸屏侧 | PLC侧 | 形状 | 线束类型 | 指定长度(m) |
三菱Q | QJ71 | eMT3000系列 | RS232 | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | Dsub9 芯(插针) | ① | GTP-WMQ1D-WA | 0.2~13 指定单位0.1m |
(COM3使用时) | GTP-WMQ2D-WA | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8051i) | (COM1使用时) | GTP-WMQ3D-WA | |||||||
(COM2使用时) | GTP-WMQ4D-WA | ||||||||
(COM3使用时) | Dsub9 芯(插针) | ② | GTP-WMQ5D-WA | ||||||
MT6050i/MT8051i | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ① | GTP-WMQ6D-WA | |||||
Q00, Q01,Q00J | eMT3000系列 | RS232 | MiniDIN6 芯(插针) | ⑨ | GTP-WMQ7D-WM | ||||
(COM2使用时) | GTP-WMQ8D-WM | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8052i) | (COM1使用时) | GTP-WMQ9D-WM | |||||||
(COM2使用时) | GTP-WMQ10D-WM | ||||||||
(COM3使用时) | Dsub9 芯(插针) | ⑩ | GTP-WMQ11D-WM | ||||||
MT6050i/MT8052i | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ⑨ | GTP-WMQ12D-WM | |||||
Q00UJ, Q02, Q02H, Q06H | eMT3000系列 | RS232 | GTP-WMQ13D-WM | ||||||
(COM2使用时) | GTP-WMQ14D-WM | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8053i) | (COM1使用时) | GTP-WMQ15D-WM | |||||||
(COM2使用时) | GTP-WMQ16D-WM | ||||||||
(COM3使用时) | Dsub9 芯(插针) | ⑩ | GTP-WMQ17D-WM | ||||||
MT6050i/MT8053i | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ⑨ | GTP-WMQ18D-WM |
对应 PLC品牌 | 对应系列 | 对应威纶通系列 | 连接方法 | 使用外设接口 (触摸屏侧) | 触摸屏侧 | PLC侧 | 形状 | 线束类型 | 指定长度(m) |
基恩士 | KV-10, KV-16, KV-24, KV-40, KV-80, Visual KV, KV-700, KV-1000, KV-3000, KV-5000 | eMT3000系列 | RS232 | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | Dsub9 芯(插针) | ① | GTP-WMK1D-WA | 0.2~13 指定单位0.1m |
(COM3使用时) | GTP-WMK2D-WA | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8050i) | (COM1使用时) | GTP-WMK3D-WA | |||||||
(COM2使用时) | GTP-WMK4D-WA | ||||||||
(COM3使用时) | Dsub9 芯(插针) | ② | GTP-WMK5D-WA | ||||||
MT6050i/MT8050i | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ① | GTP-WMK6D-WA | |||||
eMT3000系列 | RS232 | RJ11 6P | ③ | GTP-WMK7D-WR | |||||
(COM3使用时) | GTP-WMK8D-WR | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8051i) | (COM1使用时) | GTP-WMK9D-WR | |||||||
(COM2使用时) | GTP-WMK10D-WR | ||||||||
(COM3使用时) | Dsub9 芯(插针) | ④ | GTP-WMK11D-WR | ||||||
MT6050i/MT8051i | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ③ | GTP-WMK12D-WR |
对应 PLC品牌 | 对应系列 | 对应威纶通系列 | 连接方法 | 使用外设接口 (触摸屏侧) | 触摸屏侧 | PLC侧 | 形状 | 线束类型 | 指定长度(m) |
欧姆龙 | CJ, CS, CP | eMT3000系列 | RS232 | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | Dsub9 芯(插针) | ① | GTP-WMC1D-WA | 0.2~13 指定单位0.1m |
(COM3使用时) | GTP-WMC2D-WA | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8050i) | (COM1使用时) | GTP-WMC3D-WA | |||||||
(COM2使用时) | GTP-WMC4D-WA | ||||||||
(COM3使用时) | Dsub9 芯(插针) | ② | GTP-WMC5D-WA | ||||||
MT6050i/MT8050i | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ① | GTP-WMC6D-WA |
对应 PLC品牌 | 对应系列 | 对应威纶通系列 | 连接方法 | 使用外设接口 (触摸屏侧) | 触摸屏侧 | PLC侧 | 形状 | 线束类型 | 指定长度(m) |
西门子 | S7-200 | eMT3000系列 | RS485 | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插针) | Dsub9 芯(插针) | ② | GTP-WMS1D-WA | 0.2~13 指定单位0.1m |
(COM3使用时) | GTP-WMS2D-WA | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8050i) | (COM1使用时) | GTP-WMS3D-WA | |||||||
(COM3使用时) | GTP-WMS4D-WA | ||||||||
MT6050i/MT8050 | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ① | GTP-WMS5D-WA | |||||
(COM3使用时) | GTP-WMS6D-WA | ||||||||
S7-300 | eMT3000系列 | RS232 | (COM1使用时) | GTP-WMS7D-WA | |||||
(COM3使用时) | GTP-WMS8D-WA | ||||||||
MT6000/8000系列 (除MT6050i/MT8050i) | (COM1使用时) | GTP-WMS9D-WA | |||||||
(COM2使用时) | GTP-WMS10D-WA | ||||||||
(COM3使用时) | Dsub9 芯(插针) | ② | GTP-WMS11D-WA | ||||||
MT6050i/MT8050i | (COM1使用时) | Dsub9 芯(插孔) | ① | GTP-WMS12D-WA |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|