适用机型 | PLC制造商 | 制造商型号 | CN1 | CN2 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
输出用 适用NPN (+公共端) G7TC-OC16 | 三菱 | QY41P,QY42P,QH42P(输出侧) LY41NT1P,LY42NT1P | FCN40 | MIL20 | NRLYH-1G7TC1 | 0.5 ~ 50 指定单位0.1m | |
欧姆龙 | CJ1W-OD231,CJ1W-OD261 CS1W-OD231,CS1W-OD261 C200H-OD218,C200H-OD219 C500-OD213,CQM1-OD213 | NRLYH-1G7TC2 | |||||
横河电机 | F3YD32-1A,F3YD64-1A F3WD64-3N(输出侧) | NRLYH-1G7TC3 | |||||
基恩士 | KV-C32TC,KV-C32TA,KV-C32TD,KV-C64TD,KV-C32XTD(输出侧) KV-C64TC,KV-C64TA,KZ-C32T | MIL34 | NRLYH-1G7TC4 | ||||
输入用 适用NPN (-公共端) G7TC-ID16 G7TC-IA16 | 三菱 | QX41,QX42,QH42P(输入侧) LX41C4,LX42C4 | FCN40 | NRLYH-1G7TC5 | |||
欧姆龙 | CJ1W-ID231,CJ1W-ID261 CS1W-ID231,CS1W-ID261 C200H-ID216,C200H-ID217 C500-ID219 | NRLYH-1G7TC6 | |||||
横河电机 | F3XD32-3F,F3XD64-3F F3WD64-3N(输入侧) | NRLYH-1G7TC7 | |||||
基恩士 | KV-C32XC,KV-C32XA KV-C64XC,KV-C64XA,KZ-C32X,KV-C32XTD(输入侧) | MIL34 | NRLYH-1G7TC8 |
I/O | PLC制造商 | 制造商型号 | CN1 | CN2 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
输出用 适用NPN (+公共端) G7TC-OC16 | 三菱 | QY41P,QY42P,QH42P(输出侧) LY41NT1P,LY42NT1P | FCN40 | MIL20×2 | NRLYH-2G7TC1 | 0.5 ~ 50 指定单位0.1m | |
欧姆龙 | CJ1W-OD231,CJ1W-OD261 CS1W-OD231,CS1W-OD261 C200H-OD218,C200H-OD219 C500-OD213,CQM1-OD213 | NRLYH-2G7TC2 | |||||
横河电机 | F3YD32-1A,F3YD64-1A F3WD64-3N(输出侧) | NRLYH-2G7TC3 | |||||
基恩士 | KV-C32TC,KV-C32TA,KV-C32TD,KV-C64TD,KV-C32XTD(输出侧) KV-C64TC,KV-C64TA,KZ-C32T | MIL34 | NRLYH-2G7TC4 | ||||
输入用 适用NPN (-公共端) G7TC-ID16 G7TC-IA16 | 三菱 | QX41,QX42,QH42P(输入侧) LX41C4,LX42C4 | FCN40 | NRLYH-2G7TC5 | |||
欧姆龙 | CJ1W-ID231,CJ1W-ID261 CS1W-ID231,CS1W-ID261 C200H-ID216,C200H-ID217 C500-ID219 | NRLYH-2G7TC6 | |||||
横河电机 | F3XD32-3F,F3XD64-3F F3WD64-3N(输入侧) | NRLYH-2G7TC7 | |||||
基恩士 | KV-C32XC,KV-C32XA KV-C64XC,KV-C64XA,KZ-C32X,KV-C32XTD(输入侧) | MIL34 | NRLYH-2G7TC8 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
适用机型 | PLC制造商 | 制造商型号 | CN1 | CN2 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
输出用 适用NPN (+公共端) G7TC-OC16 | 三菱 | QY41P,QY42P,QH42P(输出侧) LY41NT1P,LY42NT1P | FCN40 | MIL20 | NRLYH-1G7TC1 | 0.5 ~ 50 指定单位0.1m | |
欧姆龙 | CJ1W-OD231,CJ1W-OD261 CS1W-OD231,CS1W-OD261 C200H-OD218,C200H-OD219 C500-OD213,CQM1-OD213 | NRLYH-1G7TC2 | |||||
横河电机 | F3YD32-1A,F3YD64-1A F3WD64-3N(输出侧) | NRLYH-1G7TC3 | |||||
基恩士 | KV-C32TC,KV-C32TA,KV-C32TD,KV-C64TD,KV-C32XTD(输出侧) KV-C64TC,KV-C64TA,KZ-C32T | MIL34 | NRLYH-1G7TC4 | ||||
输入用 适用NPN (-公共端) G7TC-ID16 G7TC-IA16 | 三菱 | QX41,QX42,QH42P(输入侧) LX41C4,LX42C4 | FCN40 | NRLYH-1G7TC5 | |||
欧姆龙 | CJ1W-ID231,CJ1W-ID261 CS1W-ID231,CS1W-ID261 C200H-ID216,C200H-ID217 C500-ID219 | NRLYH-1G7TC6 | |||||
横河电机 | F3XD32-3F,F3XD64-3F F3WD64-3N(输入侧) | NRLYH-1G7TC7 | |||||
基恩士 | KV-C32XC,KV-C32XA KV-C64XC,KV-C64XA,KZ-C32X,KV-C32XTD(输入侧) | MIL34 | NRLYH-1G7TC8 |
I/O | PLC制造商 | 制造商型号 | CN1 | CN2 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
输出用 适用NPN (+公共端) G7TC-OC16 | 三菱 | QY41P,QY42P,QH42P(输出侧) LY41NT1P,LY42NT1P | FCN40 | MIL20×2 | NRLYH-2G7TC1 | 0.5 ~ 50 指定单位0.1m | |
欧姆龙 | CJ1W-OD231,CJ1W-OD261 CS1W-OD231,CS1W-OD261 C200H-OD218,C200H-OD219 C500-OD213,CQM1-OD213 | NRLYH-2G7TC2 | |||||
横河电机 | F3YD32-1A,F3YD64-1A F3WD64-3N(输出侧) | NRLYH-2G7TC3 | |||||
基恩士 | KV-C32TC,KV-C32TA,KV-C32TD,KV-C64TD,KV-C32XTD(输出侧) KV-C64TC,KV-C64TA,KZ-C32T | MIL34 | NRLYH-2G7TC4 | ||||
输入用 适用NPN (-公共端) G7TC-ID16 G7TC-IA16 | 三菱 | QX41,QX42,QH42P(输入侧) LX41C4,LX42C4 | FCN40 | NRLYH-2G7TC5 | |||
欧姆龙 | CJ1W-ID231,CJ1W-ID261 CS1W-ID231,CS1W-ID261 C200H-ID216,C200H-ID217 C500-ID219 | NRLYH-2G7TC6 | |||||
横河电机 | F3XD32-3F,F3XD64-3F F3WD64-3N(输入侧) | NRLYH-2G7TC7 | |||||
基恩士 | KV-C32XC,KV-C32XA KV-C64XC,KV-C64XA,KZ-C32X,KV-C32XTD(输入侧) | MIL34 | NRLYH-2G7TC8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|