*1.一端带连接器,另一端直接切断。请根据接线图正确接线。 *2.两端带连接器,推荐与③米思米连接器端子台搭配使用。 | 外 形 示 意 图 | ①一端带连接器 | ②两端带连接器 | ③适用端子台 | ||||||||
※适用于两端带连接器产品 | ||||||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度 (m) | 接线· 线色图 | 型号 | ||
输出模块 | NX70-Y32T NX70-Y32P | MIL20芯 | GPP-NX1S | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位 0.1m | >>点击此处 | GPP-NX1D | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | MWS-M20-HT20 (>>点击此处) | |
输入模块 | NX70-X32D NX70-X32D1 |
*3.一端带连接器,另一端套号码管,并且接Y端子。号码管内容请见印字表。 *4.一端带接连接器,另一端套号码管。号码管内容请见印字表。 | 外 形 示 意 图 | ④带Y形端子 | ⑤套号码管 | ||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度 (m) | 印字表 | ||
输出模块 | NX70-Y32T NX70-Y32P | MIL20芯 | GPP-NX1Y | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位 0.1m | >>点击此处 | GPP-NX1T | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | |
输入模块 | NX70-X32D NX70-X32D1 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|