*1.一端带连接器,另一端直接切断。请根据接线图正确接线。 *2.两端带连接器,推荐与③米思米连接器端子台搭配使用。 | 外 形 示 意 图 | ①一端带连接器 | ②两端带连接器 | ③适用端子台 | ||||||||
※适用于两端带连接器产品 | ||||||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度 (m) | 接线· 线色图 | 型号 | ||
输入模块 | BMXDDI13202K/6402K BMXDDO3203K/6402K | FCN40芯 | GPP-M1LS | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位 0.1m | >>点击此处 | GPP-M1LRD GPP-M1LLD | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | MWS-F40-HT40 (>>点击此处) | |
混合模块 | BMXDDNB202K | |||||||||||
输出模块 | TSXDSY64T2K TSXDSY32T2K | MIL20芯 | GPP-PR2S | >>点击此处 | GPP-PR2D | >>点击此处 | MWS-M20-HT20 (>>点击此处) | |||||
输入模块 | TSXDEY32D2K TSXDEY16FK TSXDEY64D2K TSXDEY32D3K |
*3.一端带连接器,另一端套号码管,并且接Y端子。号码管内容请见印字表。 *4.一端带接连接器,另一端套号码管。号码管内容请见印字表。 | 外 形 示 意 图 | ④带Y形端子 | ⑤套号码管 | ||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 印字表 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度 (m) | 印字表 | ||
输入模块 | BMXDDI13202K/6402K BMXDDO3203K/6402K | FCN40芯 | GPP-M1LY | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位 0.1m | >>点击此处 | GPP-M1LT | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | |
混合模块 | BMXDDNB202K | ||||||||||
输出模块 | TSXDSY64T2K TSXDSY32T2K | MIL20芯 | GPP-PR2Y | GPP-PR2T | |||||||
输入模块 | TSXDEY32D2K TSXDEY16FK TSXDEY64D2K TSXDEY32D3K |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
*1.一端带连接器,另一端直接切断。请根据接线图正确接线。 *2.两端带连接器,推荐与③米思米连接器端子台搭配使用。 | 外 形 示 意 图 | ①一端带连接器 | ②两端带连接器 | ③适用端子台 | ||||||||
※适用于两端带连接器产品 | ||||||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度 (m) | 接线· 线色图 | 型号 | ||
输入模块 | BMXDDI13202K/6402K BMXDDO3203K/6402K | FCN40芯 | GPP-M1LS | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位 0.1m | >>点击此处 | GPP-M1LRD GPP-M1LLD | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | MWS-F40-HT40 (>>点击此处) | |
混合模块 | BMXDDNB202K | |||||||||||
输出模块 | TSXDSY64T2K TSXDSY32T2K | MIL20芯 | GPP-PR2S | >>点击此处 | GPP-PR2D | >>点击此处 | MWS-M20-HT20 (>>点击此处) | |||||
输入模块 | TSXDEY32D2K TSXDEY16FK TSXDEY64D2K TSXDEY32D3K |
*3.一端带连接器,另一端套号码管,并且接Y端子。号码管内容请见印字表。 *4.一端带接连接器,另一端套号码管。号码管内容请见印字表。 | 外 形 示 意 图 | ④带Y形端子 | ⑤套号码管 | ||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 印字表 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度 (m) | 印字表 | ||
输入模块 | BMXDDI13202K/6402K BMXDDO3203K/6402K | FCN40芯 | GPP-M1LY | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位 0.1m | >>点击此处 | GPP-M1LT | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | |
混合模块 | BMXDDNB202K | ||||||||||
输出模块 | TSXDSY64T2K TSXDSY32T2K | MIL20芯 | GPP-PR2Y | GPP-PR2T | |||||||
输入模块 | TSXDEY32D2K TSXDEY16FK TSXDEY64D2K TSXDEY32D3K |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|