西门子S7-300系列对应线束 PLC用(使用米思米原创连接器)
商品
评价
详情
  • 西门子S7-300系列对应线束 PLC用(使用米思米原创连接器)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

西门子S7-300系列对应线束 PLC用(使用米思米原创连接器)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
*1.一端带连接器,另一端直接切断。请根据接线图正确接线。
*2.两端带连接器,推荐与③米思米连接器端子台搭配使用。




①一端带连接器②两端带连接器③适用端子台


※适用于两端带连接器产品
PLC型号连接器类型电缆类型指定长度(m)接线·
线色图
类型电缆类型指定长度
(m)
接线·
线色图
型号
输出模块6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7322-1BH01-0AA0
6ES7322-1BH10-0AA0
6ES7322-1BF01-0AA0
SIEMENS
20芯/
MIL20芯
GPP-S71SWA
带屏蔽

WE
无屏蔽
0.2~50
指定单位
0.1m
>>点击此处GPP-S71DWA
带屏蔽

WE
无屏蔽
0.2~50
指定单位0.1m
>>点击此处MWS-M20-HT20
(>>点击此处)
输入模块6ES7321-1BH02-0AA0
6ES7321-1BH00-0AA0
6ES7321-1BH01-0AB0
6ES7321-1BH50-0AA0
CPU模块CPU313C
CPU314C
SIEMENS
40芯/
MIL40芯
GPP-S72SGPP-S72DMWS-M40-HT40
(>>点击此处)
输出模块6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7321-1EL00-0AA0
6ES7321-1CH00-0AA0
6ES7321-1FF10-0AA0
输入模块6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7322-8BH10-0AB0
6ES7322-5GH00-0AB0
6ES7322-5FF00-0AB0
6ES7322-1HF10-0AA0
6ES7322-5HF00-0AB0
I/O模块6ES7323-1BL00-0AA0
 
*3.一端带连接器,另一端套号码管,并且接Y端子。号码管内容请见印字表。
*4.一端带接连接器,另一端套号码管。号码管内容请见印字表。




④带Y形端子⑤套号码管
PLC型号连接器类型电缆类型指定长度(m)印字表类型电缆类型指定长度
(m)
印字表
输出模块6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7322-1BH01-0AA0
6ES7322-1BH10-0AA0
6ES7322-1BF01-0AA0
SIEMENS
20芯
GPP-S71YWA
带屏蔽

WE
无屏蔽
0.2~50
指定单位
0.1m
>>点击此处GPP-S71TWA
带屏蔽

WE
无屏蔽
0.2~50
指定单位0.1m
>>点击此处
输入模块6ES7321-1BH02-0AA0
6ES7321-1BH00-0AA0
6ES7321-1BH01-0AB0
6ES7321-1BH50-0AA0
CPU模块CPU313C
CPU314C
SIEMENS
40芯
GPP-S72YGPP-S72T
输出模块6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7321-1EL00-0AA0
6ES7321-1CH00-0AA0
6ES7321-1FF10-0AA0
输入模块6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7322-8BH10-0AB0
6ES7322-5GH00-0AB0
6ES7322-5FF00-0AB0
6ES7322-1HF10-0AA0
6ES7322-5HF00-0AB0
I/O模块6ES7323-1BL00-0AA0
 
指定长度(m)~0.91~44.1~50
公差+20mm+50mm+指定长度的3%
 
追加工

※除标准型号外,还提供免费追加加工服务,详情请见>>点击此处
特长
适用于西门子PLC的专业线束
●使用与原厂连接器同等规格的国产品,价廉、质优。
●根据PLC模块型号选择对应线束。
●可搭配米思米端子台使用。
●可以0.1m为单位自由指定线束长度。
 

规格表


※除标准型号外,还提供免费追加加工服务,详情请见>>点击此处
■规格表
*1.一端带连接器,另一端直接切断。请根据接线图正确接线。
*2.两端带连接器,推荐与③米思米连接器端子台搭配使用。




①一端带连接器②两端带连接器③适用端子台


※适用于两端带连接器产品
PLC型号连接器类型电缆类型指定长度(m)接线·
线色图
类型电缆类型指定长度
(m)
接线·
线色图
型号
输出模块6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7322-1BH01-0AA0
6ES7322-1BH10-0AA0
6ES7322-1BF01-0AA0
SIEMENS
20芯/
MIL20芯
GPP-S71SWA
带屏蔽

WE
无屏蔽
0.2~50
指定单位
0.1m
>>点击此处GPP-S71DWA
带屏蔽

WE
无屏蔽
0.2~50
指定单位0.1m
>>点击此处MWS-M20-HT20
(>>点击此处)
输入模块6ES7321-1BH02-0AA0
6ES7321-1BH00-0AA0
6ES7321-1BH01-0AB0
6ES7321-1BH50-0AA0
CPU模块CPU313C
CPU314C
SIEMENS
40芯/
MIL40芯
GPP-S72SGPP-S72DMWS-M40-HT40
(>>点击此处)
输出模块6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7321-1EL00-0AA0
6ES7321-1CH00-0AA0
6ES7321-1FF10-0AA0
输入模块6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7322-8BH10-0AB0
6ES7322-5GH00-0AB0
6ES7322-5FF00-0AB0
6ES7322-1HF10-0AA0
6ES7322-5HF00-0AB0
I/O模块6ES7323-1BL00-0AA0
*3.一端带连接器,另一端套号码管,并且接Y端子。号码管内容请见印字表。
*4.一端带接连接器,另一端套号码管。号码管内容请见印字表。




④带Y形端子⑤套号码管
PLC型号连接器类型电缆类型指定长度(m)印字表类型电缆类型指定长度
(m)
印字表
输出模块6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7322-1BH01-0AA0
6ES7322-1BH10-0AA0
6ES7322-1BF01-0AA0
SIEMENS
20芯
GPP-S71YWA
带屏蔽

WE
无屏蔽
0.2~50
指定单位
0.1m
>>点击此处GPP-S71TWA
带屏蔽

WE
无屏蔽
0.2~50
指定单位0.1m
>>点击此处
输入模块6ES7321-1BH02-0AA0
6ES7321-1BH00-0AA0
6ES7321-1BH01-0AB0
6ES7321-1BH50-0AA0
CPU模块CPU313C
CPU314C
SIEMENS
40芯
GPP-S72YGPP-S72T
输出模块6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7321-1EL00-0AA0
6ES7321-1CH00-0AA0
6ES7321-1FF10-0AA0
输入模块6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7322-8BH10-0AB0
6ES7322-5GH00-0AB0
6ES7322-5FF00-0AB0
6ES7322-1HF10-0AA0
6ES7322-5HF00-0AB0
I/O模块6ES7323-1BL00-0AA0
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 机器设备线束 > PLC线束 > 其他PLC厂商・系列 > 西门子S7-300系列对应线束 PLC用(使用米思米原创连接器)
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页