*1. 一端带连接器,另一端直 接切断。请根据接线图正 确接线。 *2.两端带连接器,推荐与③ 米思米连接器端子台搭配 使用。 | 外 形 示 意 图 | ①一端带连接器 | ②两端带连接器 | ③适用端子台 | ||||||||
※适用于两端带连接器产品 | ||||||||||||
PLC型号 | 连接器 | 型号 | 电缆类型 | 指定长度 (m) | 接线图 | 型号 | 电缆类型 | 指定长度 (m) | 接线图 | 型号 | ||
输入模块 | NP1X3206-W NP1X3202-W NP1X3206-A NP1X6406-W | FCN40芯 | GPN-FU2S | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位 0.1m | >>点击此处 | GPN-FU2D | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位 0.1m | >>点击此处 | MWS-F40-HT40 (>>点击此处) | |
输出模块 | NP1Y32T09P1-A NP1Y32T09P1 NP1Y64T09P1 NP1Y32U09P1 NP1Y64U09P1 | |||||||||||
输入输出 模块 | NP1W3206T NP1W3206U NP1W6406T NP1W6406U | |||||||||||
高速计数器 模块 | NP1F-HC2 NP1F-HC8 NP1F-HC2MR NP1F-HC2MR1 | |||||||||||
2轴脉冲列 输出定位 模块 | NP1F-HP2 | |||||||||||
2轴脉冲列 复合定位 模块 | NP1F-MP2 | |||||||||||
2轴模拟 复合定位 模块 | NP1F-MA2 | |||||||||||
动作控制 模块 | NP1F-MC8P1 | FCN16芯 | GPN-FU22S | GPN-FU22D |
*3.一端带连接器,另一端套号码管,并且 接Y端子。号码管内容请见印字表。 *4.一端带连接器,另一端套号码管。号码 管内容请见印字表。 | 外 形 示 意 图 | ④带Y形端子 | ⑤套号码管 | ||||||||
PLC型号 | 连接器 | 型号 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | 型号 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | ||
输入模块 | NP1X3206-W NP1X3202-W | FCN40芯 | GPN-FU2Y | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPN-FU2T | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 BB 单芯线 | 0.2~50 指定单位0.1m 0.2~10 指定单位0.1m | >>点击此处 | |
NP1X3206-A | GPN-FU3Y | GPN-FU3T | |||||||||
NP1X6406-W | 0/1 | GPN-FU4Y | GPN-FU4T | ||||||||
2/3 | GPN-FU5Y | GPN-FU5T | |||||||||
输出模块 | NP1Y32T09P1-A | GPN-FU6Y | GPN-FU6T | ||||||||
NP1Y32T09P1 NP1Y32U09P1 | GPN-FU7Y | GPN-FU7T | |||||||||
NP1Y64T09P1 NP1Y64U09P1 | 0/1 | GPN-FU8Y | GPN-FU8T | ||||||||
2/3 | GPN-FU9Y | GPN-FU9T | |||||||||
输入输出 模块 | NP1W3206T NP1W3206U | GPN-FU10Y | GPN-FU10T | ||||||||
NP1W6406T NP1W6406U | 0/1 | GPN-FU11Y | GPN-FU11T | ||||||||
2/3 | GPN-FU12Y | GPN-FU12T | |||||||||
高速计数器 模块 | NP1F-HC2 NP1F-HC2MR NP1F-HC2MR1 | GPN-FU13Y | GPN-FU13T | ||||||||
NP1F-HC8 | GPN-FU14Y | >>点击此处 | GPN-FU14T | >>点击此处 | |||||||
2轴脉冲列 输出定位 模块 | NP1F-HP2 | 输出1 | GPN-FU15Y | GPN-FU15T | |||||||
输出2 | GPN-FU16Y | GPN-FU16T | |||||||||
2轴脉冲列 复合定位 模块 | NP1F-MP2 | 输出1 | GPN-FU17Y | GPN-FU17T | |||||||
输出2 | GPN-FU18Y | GPN-FU18T | |||||||||
2轴模拟 复合定位 模块 | NP1F-MA2 | 输出1 | GPN-FU19Y | GPN-FU19T | |||||||
输出2 | GPN-FU20Y | GPN-FU20T | |||||||||
动作控制 模块 | NP1F-MC8P1 | FCN16芯 | GPN-FU21Y | GPN-FU21T |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +全长的3% |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~99根 | 100根以上 | |
标准单价 | 另定 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +全长的3% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|