*1.一端带连接器,另一端直接切断。请根据接线图正确接线。 *2.两端带连接器,推荐与③米思米连接器端子台搭配使用。 | 外 形 示 意 图 | ①一端带连接器 | ②两端带连接器 | ③适用端子台 | ||||||||
※适用于两端带连接器产品 | ||||||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 型号 | ||
输入模块 | NP1X3206-W NP1X3202-W NP1X3206-A NP1X6406-W | FCN40芯 | GPP-FU2RS | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-FU2RRD GPP-FU2RLD | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | MWS-F40-HT40 (>>点击此处) | |
输出模块 | NP1Y32T09P1-A NP1Y32T09P1 NP1Y64T09P1 NP1Y32U09P1 NP1Y64U09P1 | |||||||||||
输入输出模块 | NP1W3206T NP1W3206U NP1W6406T NP1W6406U | |||||||||||
高速计数器模块 | NP1F-HC2 NP1F-HC8 NP1F-HC2MR NP1F-HC2MR1 | |||||||||||
2轴脉冲列输出定位模块 | NP1F-HP2 | |||||||||||
2轴脉冲列复合定位模块 | NP1F-MP2 | |||||||||||
2轴模拟复合定位模块 | NP1F-MA2 |
*3.一端带连接器,另一端套号码管,并且接Y端子。号码管内容请见印字表。 *4.一端带连接器,另一端套号码管。号码管内容请见印字表。 | 外 形 示 意 图 | ④带Y形端子 | ⑤套号码管 | |||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | |||
输入模块 | NP1X3206-W NP1X3202-W | FCN40芯 | GPP-FU2RY | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-FU2RT | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | ||
NP1X3206-A | GPP-FU3RY | GPP-FU3RT | ||||||||||
NP1X6406-W | 0/1 | GPP-FU4RY | GPP-FU4RT | |||||||||
2/3 | GPP-FU5RY | GPP-FU5RT | ||||||||||
输出模块 | NP1Y32T09P1-A | GPP-FU6RY | GPP-FU6RT | |||||||||
NP1Y32T09P1 NP1Y32U09P1 | GPP-FU7RY | GPP-FU7RT | ||||||||||
NP1Y64T09P1 NP1Y64U09P1 | 0/1 | GPP-FU8RY | GPP-FU8RT | |||||||||
2/3 | GPP-FU9RY | GPP-FU9RT | ||||||||||
输入输出模块 | NP1W3206T NP1W3206U | GPP-FU10RY | GPP-FU10RT | |||||||||
NP1W6406T NP1W6406U | 0/1 | GPP-FU11RY | GPP-FU11RT | |||||||||
2/3 | GPP-FU12RY | GPP-FU12RT | ||||||||||
高速计数器模块 | NP1F-HC2 NP1F-HC2MR NP1F-HC2MR1 | GPP-FU13RY | GPP-FU13RT | |||||||||
NP1F-HC8 | GPP-FU14RY | >>点击此处 | GPP-FU14RT | >>点击此处 | ||||||||
2轴脉冲列输出定位模块 | NP1F-HP2 | CH1 | GPP-FU15RY | GPP-FU15RT | ||||||||
CH2 | GPP-FU16RY | GPP-FU16RT | ||||||||||
2轴脉冲列复合定位模块 | NP1F-MP2 | CN1 | GPP-FU17RY | GPP-FU17RT | ||||||||
CN2 | GPP-FU18RY | GPP-FU18RT | ||||||||||
2轴模拟复合定位模块 | NP1F-MA2 | CN1 | GPP-FU19RY | GPP-FU19RT | ||||||||
CN2 | GPP-FU20RY | GPP-FU20RT |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
*1.一端带连接器,另一端直接切断。请根据接线图正确接线。 *2.两端带连接器,推荐与③米思米连接器端子台搭配使用。 | 外 形 示 意 图 | ①一端带连接器 | ②两端带连接器 | ③适用端子台 | ||||||||
※适用于两端带连接器产品 | ||||||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 型号 | ||
输入模块 | NP1X3206-W NP1X3202-W NP1X3206-A NP1X6406-W | FCN40芯 | GPP-FU2RS | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-FU2RRD GPP-FU2RLD | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | MWS-F40-HT40 (>>点击此处) | |
输出模块 | NP1Y32T09P1-A NP1Y32T09P1 NP1Y64T09P1 NP1Y32U09P1 NP1Y64U09P1 | |||||||||||
输入输出模块 | NP1W3206T NP1W3206U NP1W6406T NP1W6406U | |||||||||||
高速计数器模块 | NP1F-HC2 NP1F-HC8 NP1F-HC2MR NP1F-HC2MR1 | |||||||||||
2轴脉冲列输出定位模块 | NP1F-HP2 | |||||||||||
2轴脉冲列复合定位模块 | NP1F-MP2 | |||||||||||
2轴模拟复合定位模块 | NP1F-MA2 |
*3.一端带连接器,另一端套号码管,并且接Y端子。号码管内容请见印字表。 *4.一端带连接器,另一端套号码管。号码管内容请见印字表。 | 外 形 示 意 图 | ④带Y形端子 | ⑤套号码管 | |||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | |||
输入模块 | NP1X3206-W NP1X3202-W | FCN40芯 | GPP-FU2RY | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-FU2RT | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | ||
NP1X3206-A | GPP-FU3RY | GPP-FU3RT | ||||||||||
NP1X6406-W | 0/1 | GPP-FU4RY | GPP-FU4RT | |||||||||
2/3 | GPP-FU5RY | GPP-FU5RT | ||||||||||
输出模块 | NP1Y32T09P1-A | GPP-FU6RY | GPP-FU6RT | |||||||||
NP1Y32T09P1 NP1Y32U09P1 | GPP-FU7RY | GPP-FU7RT | ||||||||||
NP1Y64T09P1 NP1Y64U09P1 | 0/1 | GPP-FU8RY | GPP-FU8RT | |||||||||
2/3 | GPP-FU9RY | GPP-FU9RT | ||||||||||
输入输出模块 | NP1W3206T NP1W3206U | GPP-FU10RY | GPP-FU10RT | |||||||||
NP1W6406T NP1W6406U | 0/1 | GPP-FU11RY | GPP-FU11RT | |||||||||
2/3 | GPP-FU12RY | GPP-FU12RT | ||||||||||
高速计数器模块 | NP1F-HC2 NP1F-HC2MR NP1F-HC2MR1 | GPP-FU13RY | GPP-FU13RT | |||||||||
NP1F-HC8 | GPP-FU14RY | >>点击此处 | GPP-FU14RT | >>点击此处 | ||||||||
2轴脉冲列输出定位模块 | NP1F-HP2 | CH1 | GPP-FU15RY | GPP-FU15RT | ||||||||
CH2 | GPP-FU16RY | GPP-FU16RT | ||||||||||
2轴脉冲列复合定位模块 | NP1F-MP2 | CN1 | GPP-FU17RY | GPP-FU17RT | ||||||||
CN2 | GPP-FU18RY | GPP-FU18RT | ||||||||||
2轴模拟复合定位模块 | NP1F-MA2 | CN1 | GPP-FU19RY | GPP-FU19RT | ||||||||
CN2 | GPP-FU20RY | GPP-FU20RT |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|