*1.一端带连接器,另一端直接切断。请根据接线图正确接线。 *2.两端带连接器,推荐与③米思米连接器端子台搭配使用。 | 外 形 示 意 图 | ①一端带连接器 | ②两端带连接器 | ③适用端子台 | ||||||||
※适用于两端带连接器产品 | ||||||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 型号 | ||
输入模块 | F3XD32-3F F3XD32-3N F3XD32-4F F3XD32-4N F3XD32-5F F3XD32-5N F3XD64-3F F3XD64-3N F3XD64-4F F3XD64-4N F3XD64-6M | FCN40芯 | GPP-H2RS | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定 单位0.1m | >>点击此处 | GPP-H2RRD GPP-H2RLD | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定 单位0.1m | >>点击此处 | MWS-F40-HT40 (>>点击此处) | |
输出模块 | F3YD32-1A F3YD32-1B F3YD32-1P F3YD32-1T F3YD64-1A F3YD64-1F F3YD64-1M F3YD64-1P | |||||||||||
输入输出模块 | F3WD64-3F F3WD64-3N F3WD64-4F F3WD64-4N | |||||||||||
定位模块 | F3NC01-0N F3NC02-0N F3NC11-0N F3NC12-0N F3NC52-0N F3NC51-0N | |||||||||||
高速计数器模块 | F3XP01-0H F3XP02-0H |
*3.一端带连接器,另一端套号码管,并且接Y端子。号码管内容请见印字表。 *4.一端带连接器,另一端套号码管。号码管内容请见印字表。 | 外 形 示 意 图 | ④带Y形端子 | ⑤套号码管 | |||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | |
输入模块 | F3XD32-3F F3XD32-3N F3XD32-4F F3XD32-4N F3XD32-5F F3XD32-5N | FCN40芯 | GPP-H2RY | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-H2RT | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 |
F3XD64-3F F3XD64-3N F3XD64-4F F3XD64-4N CN1 | GPP-H3RY | GPP-H3RT | ||||||||
F3XD64-3F F3XD64-3N F3XD64-4F F3XD64-4N CN2 | GPP-H4RY | GPP-H4RT | ||||||||
F3XD64-6M | GPP-H5RY | GPP-H5RT | ||||||||
输出模块 | F3YD32-1A F3YD32-1P | GPP-H6RY | GPP-H6RT | |||||||
F3YD32-1B | GPP-H7RY | GPP-H7RT | ||||||||
F3YD32-1T | GPP-H8RY | GPP-H8RT | ||||||||
F3YD64-1A F3YD64-1F F3YD64-1P CN1 | GPP-H9RY | GPP-H9RT | ||||||||
F3YD64-1A F3YD64-1F F3YD64-1P CN2 | GPP-H10RY | GPP-H10RT | ||||||||
F3YD64-1M | GPP-H5RY | GPP-H5RT | ||||||||
输入输出模块 | F3NC01-0N F3NC11-0N | GPP-H15RY | GPP-H15RT | |||||||
F3NC02-0N F3NC12-0N | GPP-H16RY | >>点击此处 | GPP-H16RT | >>点击此处 | ||||||
F3NC51-0N | GPP-H20RY | GPP-H20RT | ||||||||
F3NC52-0N CN1 | GPP-H21RY | GPP-H21RT | ||||||||
F3NC52-0N CN2 | GPP-H22RY | GPP-H22RT | ||||||||
高速计数器模块 | F3XP01-0H | GPP-H25RY | GPP-H25RT | |||||||
F3XP02-0H CN1 | GPP-H26RY | GPP-H26RT | ||||||||
F3XP02-0H CN2 | GPP-H27RY | GPP-H27RT |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
*1.一端带连接器,另一端直接切断。请根据接线图正确接线。 *2.两端带连接器,推荐与③米思米连接器端子台搭配使用。 | 外 形 示 意 图 | ①一端带连接器 | ②两端带连接器 | ③适用端子台 | ||||||||
※适用于两端带连接器产品 | ||||||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 型号 | ||
输入模块 | F3XD32-3F F3XD32-3N F3XD32-4F F3XD32-4N F3XD32-5F F3XD32-5N F3XD64-3F F3XD64-3N F3XD64-4F F3XD64-4N F3XD64-6M | FCN40芯 | GPP-H2RS | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定 单位0.1m | >>点击此处 | GPP-H2RRD GPP-H2RLD | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定 单位0.1m | >>点击此处 | MWS-F40-HT40 (>>点击此处) | |
输出模块 | F3YD32-1A F3YD32-1B F3YD32-1P F3YD32-1T F3YD64-1A F3YD64-1F F3YD64-1M F3YD64-1P | |||||||||||
输入输出模块 | F3WD64-3F F3WD64-3N F3WD64-4F F3WD64-4N | |||||||||||
定位模块 | F3NC01-0N F3NC02-0N F3NC11-0N F3NC12-0N F3NC52-0N F3NC51-0N | |||||||||||
高速计数器模块 | F3XP01-0H F3XP02-0H |
*3.一端带连接器,另一端套号码管,并且接Y端子。号码管内容请见印字表。 *4.一端带连接器,另一端套号码管。号码管内容请见印字表。 | 外 形 示 意 图 | ④带Y形端子 | ⑤套号码管 | |||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | |
输入模块 | F3XD32-3F F3XD32-3N F3XD32-4F F3XD32-4N F3XD32-5F F3XD32-5N | FCN40芯 | GPP-H2RY | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-H2RT | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 |
F3XD64-3F F3XD64-3N F3XD64-4F F3XD64-4N CN1 | GPP-H3RY | GPP-H3RT | ||||||||
F3XD64-3F F3XD64-3N F3XD64-4F F3XD64-4N CN2 | GPP-H4RY | GPP-H4RT | ||||||||
F3XD64-6M | GPP-H5RY | GPP-H5RT | ||||||||
输出模块 | F3YD32-1A F3YD32-1P | GPP-H6RY | GPP-H6RT | |||||||
F3YD32-1B | GPP-H7RY | GPP-H7RT | ||||||||
F3YD32-1T | GPP-H8RY | GPP-H8RT | ||||||||
F3YD64-1A F3YD64-1F F3YD64-1P CN1 | GPP-H9RY | GPP-H9RT | ||||||||
F3YD64-1A F3YD64-1F F3YD64-1P CN2 | GPP-H10RY | GPP-H10RT | ||||||||
F3YD64-1M | GPP-H5RY | GPP-H5RT | ||||||||
输入输出模块 | F3NC01-0N F3NC11-0N | GPP-H15RY | GPP-H15RT | |||||||
F3NC02-0N F3NC12-0N | GPP-H16RY | >>点击此处 | GPP-H16RT | >>点击此处 | ||||||
F3NC51-0N | GPP-H20RY | GPP-H20RT | ||||||||
F3NC52-0N CN1 | GPP-H21RY | GPP-H21RT | ||||||||
F3NC52-0N CN2 | GPP-H22RY | GPP-H22RT | ||||||||
高速计数器模块 | F3XP01-0H | GPP-H25RY | GPP-H25RT | |||||||
F3XP02-0H CN1 | GPP-H26RY | GPP-H26RT | ||||||||
F3XP02-0H CN2 | GPP-H27RY | GPP-H27RT |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|