*1.一端带连接器,另一端直接切断。请根据接线图正确接线。 *2.两端带连接器,推荐与③米思米连接器端子台搭配使用。 | 外 形 示 意 图 | ①一端带连接器 | ②两端带连接器 | ③适用端子台 | ||||||||
※适用于两端带连接器产品 | ||||||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 型号 | ||
CPU模块 | FP0-C16T/CT | MIL10芯 | GPP-FP3S | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-FP3D | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | - | |
FP0-C16P/CP | ||||||||||||
FP0-C32T/CT/T32CT | ||||||||||||
FP0-C32P/CP/T32CP | ||||||||||||
FP∑-C28 | ||||||||||||
FP∑-C32 | ||||||||||||
扩展输入输出I/O模块 | FP0-E16T/P | |||||||||||
FP0-E32T/P | ||||||||||||
FP2-XY64DT/D7T | MIL40芯 | GPP-FP4S | GPP-FP4D | MWS-M40-HT40 (>>点击此处) | ||||||||
FPG-XY64D2T | ||||||||||||
定位模块 | FP21/41 |
*3.一端带连接器,另一端套号码管,并且接Y端子。号码管内容请见印字表。 *4.一端带连接器,另一端套号码管。号码管内容请见印字表。 | 外 形 示 意 图 | ④带Y形端子 | ⑤套号码管 | ||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 印字表 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 印字表 | ||
CPU模块 | FP0-C16T/CT | MIL10芯 | GPP-FP3Y | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-FP3T | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | |
FP0-C16P/CP | |||||||||||
FP0-C32T/CT/T32CT | |||||||||||
FP0-C32P/CP/T32CP | |||||||||||
FP∑-C28 | |||||||||||
FP∑-C32 | |||||||||||
扩展输入输出I/O模块 | FP0-E16T/P | ||||||||||
FP0-E32T/P | |||||||||||
FP2-XY64DT/D7T | MIL40芯 | GPP-FP4Y | GPP-FP4T | ||||||||
FPG-XY64D2T | |||||||||||
定位模块 | FP21/41 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
*1.一端带连接器,另一端直接切断。请根据接线图正确接线。 *2.两端带连接器,推荐与③米思米连接器端子台搭配使用。 | 外 形 示 意 图 | ①一端带连接器 | ②两端带连接器 | ③适用端子台 | ||||||||
※适用于两端带连接器产品 | ||||||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 型号 | ||
CPU模块 | FP0-C16T/CT | MIL10芯 | GPP-FP3S | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-FP3D | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | - | |
FP0-C16P/CP | ||||||||||||
FP0-C32T/CT/T32CT | ||||||||||||
FP0-C32P/CP/T32CP | ||||||||||||
FP∑-C28 | ||||||||||||
FP∑-C32 | ||||||||||||
扩展输入输出I/O模块 | FP0-E16T/P | |||||||||||
FP0-E32T/P | ||||||||||||
FP2-XY64DT/D7T | MIL40芯 | GPP-FP4S | GPP-FP4D | MWS-M40-HT40 (>>点击此处) | ||||||||
FPG-XY64D2T | ||||||||||||
定位模块 | FP21/41 |
*3.一端带连接器,另一端套号码管,并且接Y端子。号码管内容请见印字表。 *4.一端带连接器,另一端套号码管。号码管内容请见印字表。 | 外 形 示 意 图 | ④带Y形端子 | ⑤套号码管 | ||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 印字表 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 印字表 | ||
CPU模块 | FP0-C16T/CT | MIL10芯 | GPP-FP3Y | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-FP3T | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | |
FP0-C16P/CP | |||||||||||
FP0-C32T/CT/T32CT | |||||||||||
FP0-C32P/CP/T32CP | |||||||||||
FP∑-C28 | |||||||||||
FP∑-C32 | |||||||||||
扩展输入输出I/O模块 | FP0-E16T/P | ||||||||||
FP0-E32T/P | |||||||||||
FP2-XY64DT/D7T | MIL40芯 | GPP-FP4Y | GPP-FP4T | ||||||||
FPG-XY64D2T | |||||||||||
定位模块 | FP21/41 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|