*1.一端带连接器,另一端直接切断。请根据接线图正确接线。 *2.两端带连接器,推荐与③米思米连接器端子台搭配使用。 | 外 形 示 意 图 | ①一端带连接器 | ②两端带连接器 | ③适用端子台 | ||||||||
※适用于两端带连接器产品 | ||||||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 型号 | ||
CPU模块 内置IO | L26CPU-BT L02CPU | FCN40芯 | GPP-L2RS | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-L2RLD GPP-L2RRD | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | MWS-F40-HT40 (>>点击此处) | |
输入模块 | LX41C4 LX42C4 | |||||||||||
输出模块 | LY41NT1P LY42NT1P | |||||||||||
定位模块 | LD75P4 LD75D4 | |||||||||||
高速计数器模块 | LD62 LD62D |
*3.一端带连接器,另一端套号码管,并且接Y端子。号码管内容请见印字表。 *4.一端带连接器,另一端套号码管。号码管内容请见印字表。 | 外 形 示 意 图 | ④带Y形端子 | ⑤套号码管 | |||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | |||
CPU模块 内置IO | L26CPU-BT | FCN40芯 | GPP-L28RY | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-L28R | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | ||
L02CPU | ||||||||||||
输入模块 | LX41C4 | GPP-L4RY | GPP-L4RT | |||||||||
LX42C4 | 输入1 | GPP-L5RY | GPP-L5RT | |||||||||
输入2 | GPP-L6RY | GPP-L6RT | ||||||||||
输出模块 | LY41NT1P | GPP-L7RY | GPP-L7RT | |||||||||
LY42NT1P | 输入1 | GPP-L8RY | GPP-L8RT | |||||||||
输入2 | GPP-L9RY | GPP-L9RT | ||||||||||
定位模块 | LD75P4 | 输入1 | GPP-L22RY | GPP-L22RT | ||||||||
输入2 | GPP-L23RY | GPP-L23RT | ||||||||||
LD75D4 | 输入1 | GPP-L24RY | GPP-L24RT | |||||||||
输入2 | GPP-L25RY | GPP-L25RT | ||||||||||
高速计数器模块 | LD62 | GPP-L26RY | GPP-L26RT | |||||||||
LD62D | GPP-L27RY | GPP-L27RT |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
*1.一端带连接器,另一端直接切断。请根据接线图正确接线。 *2.两端带连接器,推荐与③米思米连接器端子台搭配使用。 | 外 形 示 意 图 | ①一端带连接器 | ②两端带连接器 | ③适用端子台 | ||||||||
※适用于两端带连接器产品 | ||||||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 类型 | 电缆 类型 | 指定长度(m) | 接线· 线色图 | 型号 | ||
CPU模块 内置IO | L26CPU-BT L02CPU | FCN40芯 | GPP-L2RS | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-L2RLD GPP-L2RRD | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | MWS-F40-HT40 (>>点击此处) | |
输入模块 | LX41C4 LX42C4 | |||||||||||
输出模块 | LY41NT1P LY42NT1P | |||||||||||
定位模块 | LD75P4 LD75D4 | |||||||||||
高速计数器模块 | LD62 LD62D |
*3.一端带连接器,另一端套号码管,并且接Y端子。号码管内容请见印字表。 *4.一端带连接器,另一端套号码管。号码管内容请见印字表。 | 外 形 示 意 图 | ④带Y形端子 | ⑤套号码管 | |||||||||
PLC型号 | 连接器 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) | 印字表 | |||
CPU模块 内置IO | L26CPU-BT | FCN40芯 | GPP-L28RY | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | GPP-L28R | WA 带屏蔽 WE 无屏蔽 | 0.2~50 指定单位0.1m | >>点击此处 | ||
L02CPU | ||||||||||||
输入模块 | LX41C4 | GPP-L4RY | GPP-L4RT | |||||||||
LX42C4 | 输入1 | GPP-L5RY | GPP-L5RT | |||||||||
输入2 | GPP-L6RY | GPP-L6RT | ||||||||||
输出模块 | LY41NT1P | GPP-L7RY | GPP-L7RT | |||||||||
LY42NT1P | 输入1 | GPP-L8RY | GPP-L8RT | |||||||||
输入2 | GPP-L9RY | GPP-L9RT | ||||||||||
定位模块 | LD75P4 | 输入1 | GPP-L22RY | GPP-L22RT | ||||||||
输入2 | GPP-L23RY | GPP-L23RT | ||||||||||
LD75D4 | 输入1 | GPP-L24RY | GPP-L24RT | |||||||||
输入2 | GPP-L25RY | GPP-L25RT | ||||||||||
高速计数器模块 | LD62 | GPP-L26RY | GPP-L26RT | |||||||||
LD62D | GPP-L27RY | GPP-L27RT |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|