尺寸图
直接连接用(两端带连接器)外形示意图 | | |
规格表
直接连接用(两端带连接器)|
ASDA-AB | ECMA-C30□□(100~750W) | ①直接连接用 | SVEPH-DAAB1 | D (低速可动用) | 0.2~30 (指定单位0.1m) |
ECMA-C310□□(1000~2000W) | ②直接连接用 | SVEPH-DAAB2 |
ECMA-E313□□(500~2000W) |
ECMA-G313□□(300~900W) |
ASDA-A2 | ECMA-C△0□□(100~1000W) | ①直接连接用 | SVEPH-DAA21 |
ECMA-C△10□□(1000~2000W) | ②直接连接用 | SVEPH-DAA22 |
ECMA-E△13□□(500~2000W) |
ECMA-E△18□□(2000~3000W) |
ECMA-G△13□□(300~900W) |
ECMA-F△18□□(3000~7500W) |
ECMA-F122□□(11~15KW) |
特长
台达伺服电机对应编码器线束
●使用原厂指定或同等规格品,品质保证。
●可以0.1m为单位自由指定线束长度。
·请根据伺服马达型号正确选择对应线束。
·请勿自行拆卸连接器部分,否则可能致其损坏。
规格表
直接连接用(两端带连接器)外形示意图
| | |
|
ASDA-AB | ECMA-C30□□(100~750W) | ①直接连接用 | SVEPH-DAAB1 | D (低速可动用) | 0.2~30 (指定单位0.1m) |
ECMA-C310□□(1000~2000W) | ②直接连接用 | SVEPH-DAAB2 |
ECMA-E313□□(500~2000W) |
ECMA-G313□□(300~900W) |
ASDA-A2 | ECMA-C△0□□(100~1000W) | ①直接连接用 | SVEPH-DAA21 |
ECMA-C△10□□(1000~2000W) | ②直接连接用 | SVEPH-DAA22 |
ECMA-E△13□□(500~2000W) |
ECMA-E△18□□(2000~3000W) |
ECMA-G△13□□(300~900W) |
ECMA-F△18□□(3000~7500W) |
ECMA-F122□□(11~15KW) |