连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 (单位:mm) | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度 (m) |
PRC05H | P (插针) S (插孔) | 2 3 5 6 8 12 | 0.2~50 指定单位0.1m | ||
PT (插针・标记管) ST (插孔・标记管) | |||||
PP (插针・插针) SS (插孔・插孔) PS (插针・插孔) | |||||
JP (中继型插针) JS (中继型插孔) | |||||
JPT (中继型插针・标记管) JST (中继型插孔・标记管) | |||||
JPP (中继型插针・插针) JSS (中继型插孔・插孔) JPS (中继型插孔・插孔) JSP (中继型插孔・插针) | |||||
RP (面板型插针) RS (面板型插孔) | |||||
RPT (面板型插针・标记管) RST (面板型插孔・标记管) |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
项目 | 材质 | 加工方式 |
主体外壳 | 黄铜 | 镀镍 |
触头 | 铜合金 | 镍底层镀金 |
绝缘体 | 合成树脂 | − |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
芯数 | 连接器 | SA电缆 | CF电缆 | BB单芯线 | |||||||
额定电流 (A以下) |
额定电压 (V以下) |
截面积 (mm2) |
芯数 (对数) |
允许电流 A(30℃) |
截面积 (mm2) |
芯数 (对数) |
允许电流 A(30℃) |
截面积 (mm2) |
允许电流 A(30℃) |
||
AC | DC | ||||||||||
2 | 2 | 300 | 420 | 0.15 | 2(1P) | 2.7 | 0.2 | 2(1P) | 4.2 | 0.2 | 5.3 |
3 | 3(2P) | 2 | 4(2P) | ||||||||
5 | 150 | 200 | 6(3P) | 1.8 | 6(3P) | 3.4 | |||||
6 | 300 | 420 | |||||||||
8 | 200 | 280 | 8(4P) | 1.5 | 8(4P) | 2.9 | |||||
12 | 300 | 420 | 12(7P) | 1.2 | 14(7P) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|