连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 (单位:mm) | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度 (m) |
PRC03H | P (插针) S (插孔) | ![]() | ![]() | 2 3 4 5 7 | 0.2~50 指定单位0.1m |
PT (插针·标记管) ST (插孔·标记管) | ![]() | ||||
PP (插针·插针) SS (插孔·插孔) PS (插针·插孔) | ![]() | ||||
JP (中继型插针) JS (中继型插孔) | ![]() | ![]() | |||
JPT (中继型插针·标记管) JST (中继型插孔·标记管) | ![]() | ||||
JPP (中继型插针·插针) JSS (中继型插孔·插孔) JPS (中继型插针·插孔) JSP (中继型插孔·插针) | ![]() | ||||
RP (面板型插针) RS (面板型插孔) | ![]() | ![]() *BB单芯线仅用于面板型产品 | |||
RPT (面板型插针·标记管) RST (面板型插孔·标记管) | ![]() |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
项目 | 材质 | 加工方式 |
主体外壳 | 锌合金 | 表面镀镍 |
触头 | 铜合金 | 镍底层镀金 |
绝缘体 | 合成树脂 | - |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | ![]() | ![]() | 另定 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
芯数 | 连接器 | CB电缆 | CG电缆 | BB单芯线 | |||||||
额定电流 (A以下) |
额定电压 (V以下) |
截面积 (mm2) |
芯数 (对数) |
允许电流 A(30℃) |
截面积 (mm2) |
芯数 | 允许电流 A(30℃) |
截面积 (mm2) |
允许电流 A(30℃) |
||
AC | DC | ||||||||||
2 | 10 | 600 | 840 | 0.5 | 2 | 6.0 | 0.5 | 2 | 7.5 | 1.25 | 17 |
3 | 360 | 504 | 3 | 5.2 | 3 | 6.5 | |||||
4 | 5 | 400 | 560 | 4 | 4.6 | 4 | 5.8 | 0.5 | 9 | ||
5 | 350 | 490 | 6 | 3.9 | 6 | 4.9 | |||||
7 | 0.2 | 8(4P) | 2.1 | 0.2 | 8 | 2.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|