连接器 类型 | 形状规格类型 | 外形示意图 单位(mm) | 外壳规格 | 芯数 | 电缆类型 | 指定长度 (m) |
NJCH | S(插孔・切断) P(插针・切断) RS(面板安装型插孔・切断) RP(面板安装型插针・切断) JS(中继型插孔・切断) JP(中继型插针・切断) | 16 | 3 5 | 0.2~50 指定单位0.1m | ||
SS(插孔・插孔) PS(插孔・插针) PP(插针・插针) JSS(中继型插孔・插孔) JSP(中继型插孔・插针) JPS(中继用插针・插孔) JPP(中继型插针・插针) JSJS(中继型插孔・中继型插孔) JPJP(中继型插针・中继型插针) | ||||||
20 | 3 4 5 7 12 | |||||
24 | 4 5 10 14 16 | |||||
ST(插孔・标记管) PT(插针・标记管) | ||||||
28 | 16 24 | |||||
RST(面板安装型插孔・标记管) RPT(面板安装型插针・标记管) | ||||||
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
项目 | 材质 | 表面处理 |
外壳 | 锌合金 | 镀铬 |
绝缘部 | 合成树脂 | - |
合计 | 铜合金 | 镀银 |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
连接器规格 (外壳规格-芯数) |
连接器 | CB电缆 | SA电缆 | |||||
额定电流 (A以下) |
额定电压 (V以下) |
截面积(mm2) | 芯数 | 允许电流 A(30℃) |
截面积(mm2) | 芯数(对数) | 允许电流 A(30℃) |
|
16-3 | 10 | 125 | 0.5 | 3 | 5.2 | 0.3 | 4(2P) | 3.2 |
16-5 | 5 | 6 | 3.9 | 6(3P) | 2.8 | |||
20-3 | 15 | 250 | 3 | 5.2 | 4(2P) | 3.2 | ||
20-4 | 10 | 4 | 4.6 | 4(2P) | 3.2 | |||
20-5 | 10 | 6 | 3.9 | 6(3P) | 2.8 | |||
20-7 | 10 | 8 | 3.4 | 8(4P) | 2.4 | |||
20-12 | 5 | 12 | 2.7 | 12(7P) | 1.9 | |||
24-4 | 15 | 4 | 4.6 | 4(2P) | 3.2 | |||
24-5 | 15 | 6 | 3.9 | 6(3P) | 2.8 | |||
24-10 | 10 | 10 | 3.2 | 10(5P) | 2.2 | |||
24-14 | 5 | 16 | 2.4 | 14(7P) | 1.9 | |||
24-16 | 5 | 16(8P) | 1.7 | |||||
28-16 | 10 | |||||||
28-24 | 5 | 24 | 2 | 24(12P) | 1.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|