连接器类型 | 外形式样 | 外形示意图 (单位:mm) | 外壳规格 | 芯数 | 电缆类型 | 指定长度 (m) |
NCSH | P (插针) S (插孔) | 16 | 2 3 | 0.2~50 指定单位0.1m | ||
PT (插针・标记管) ST (插孔・标记管) | ||||||
PP (插针・插针) SS (插孔・插孔) PS (插针・插孔) | ||||||
25 32 | 2 3 4 | |||||
JPP (中继型插针・插针) JSS (中继型插孔・插孔) JPS (中继型插针・插孔) JSP (中继型插孔・插针) | ||||||
RP (面板型插针) RS (面板型插孔) |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
项目 | 材质 | 表面处理 |
外壳 | 黄铜 | 镀铬 |
绝缘部 | 热硬化树脂 | - |
针 | 铜合金 | 镀镍 |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~15根 | 16~49根 | 50~99根 | 100根以上 |
标准单价 | 另定 |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
截面积 | 芯数 |
0.75mm2 | 2、3 |
2.5mm2 | 2、3、4 |
连接器规格 (外壳规格-芯数) |
连接器 | CA电缆 | |||
额定电流 (A以下) |
额定电压 (V以下) |
截面积(mm2) | 芯数 | 允许电流 A(30℃) |
|
16-2 | 5 | 125 | 0.75 | 2 | 9.6 |
16-3 | 3 | 8.4 | |||
25-2 | 10 | 250 | 2.5 | 2 | 21.3 |
25-3 | 3 | 18.4 | |||
25-4 | 4 | 16.5 | |||
30-2 | 15 | 2 | 21.3 | ||
30-3 | 3 | 18.4 | |||
30-4 | 4 | 16.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|