连接器类型 | 形状规格 | 嵌合面与出线方向 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度(m) |
GRPF 压接式连接器 M2.6螺丝锁定 米思米原创型 ![]() 插孔 | LS | ![]() | ![]() | ![]() | 40 | 0.5~50 指定单位 0.1m |
RS | ![]() | |||||
LSLS | ![]() | ![]() | ||||
LSRS | ![]() | |||||
RSRS | ![]() | |||||
LST | ![]() | ![]() ※WA有接地线 | ||||
RST | ![]() | |||||
LSY | ![]() | ![]() ※WA有接地线 | ||||
RSY | ![]() |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
连接器类型 | 形状规格 | 嵌合面与出线方向 | 外形示意图 | 电缆类型 | 芯数 | 指定长度(m) |
GRPF 压接式连接器 M2.6螺丝锁定 米思米原创型 ![]() 插孔 | LS | ![]() | ![]() | ![]() | 40 | 0.5~50 指定单位 0.1m |
RS | ![]() | |||||
LSLS | ![]() | ![]() | ||||
LSRS | ![]() | |||||
RSRS | ![]() | |||||
LST | ![]() | ![]() ※WA有接地线 | ||||
RST | ![]() | |||||
LSY | ![]() | ![]() ※WA有接地线 | ||||
RSY | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|