型号 | 容量(KVA) | 绝缘类别 (级) | 最高允许温度(℃) | 绕组温升限值(K) | 性能参考温度(℃) | 绝缘耐压 | 绝缘阻抗 (MΩ) | 外形尺寸(mm) | 箱体 安装尺寸 (mm) | 外壳+变压器 重量(kg) | ||
L | B | H | ||||||||||
TP30E-T2500-BOX | 2.5 | B | 130 | 80 | 100 | AC 2KV/1min | 100以上 | 350 | 240 | 280 | 325×190 | 34 |
TP30E-T3000-BOX | 3 | 36 | ||||||||||
TP30E-T4000-BOX | 4 | 390 | 280 | 320 | 365×230 | 47.5 | ||||||
TP30E-T5000-BOX | 5 | 51.5 | ||||||||||
TP30E-T6000-BOX | 6 | 54.5 | ||||||||||
TP30E-T7000-BOX | 7 | 440 | 300 | 430 | 400×228 | 66 | ||||||
TP30E-T8000-BOX | 8 | 500 | 350 | 500 | 360×280 | 77 | ||||||
TP30E-T10K-BOX | 10 | 104 | ||||||||||
TP30E-T12K-BOX | 12 | 106 | ||||||||||
TP30E-T20K-BOX | 20 | 600 | 420 | 520 | 460×320 | 148 |
型号 | 容量(KVA) | 绝缘类别 (级) | 最高允许温度(℃) | 绕组温升限值(K) | 性能参考温度(℃) | 绝缘耐压 | 绝缘阻抗 (MΩ) | 外形尺寸(mm) | 箱体 安装尺寸 (mm) | 外壳+变压器 重量(kg) | ||
L | B | H | ||||||||||
TP30E-T2500-BOX | 2.5 | B | 130 | 80 | 100 | AC 2KV/1min | 100以上 | 350 | 240 | 280 | 325×190 | 34 |
TP30E-T3000-BOX | 3 | 36 | ||||||||||
TP30E-T4000-BOX | 4 | 390 | 280 | 320 | 365×230 | 47.5 | ||||||
TP30E-T5000-BOX | 5 | 51.5 | ||||||||||
TP30E-T6000-BOX | 6 | 54.5 | ||||||||||
TP30E-T7000-BOX | 7 | 440 | 300 | 430 | 400×228 | 66 | ||||||
TP30E-T8000-BOX | 8 | 500 | 350 | 500 | 360×280 | 77 | ||||||
TP30E-T10K-BOX | 10 | 104 | ||||||||||
TP30E-T12K-BOX | 12 | 106 | ||||||||||
TP30E-T20K-BOX | 20 | 600 | 420 | 520 | 460×320 | 148 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|