型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 安装孔径 (mm) | 备注 | |||
L (mm) | B (mm) | H (mm) | L1 (mm) | B1 (mm) | |||
TP30E-T2500 | 270 | 180 | 260 | 200 | 102 | 8.5 | 立式 |
TP30E-T3000 | 270 | 190 | 260 | 200 | 102 | 8.5 | |
TP30E-T4000 | 300 | 190 | 290 | 224 | 120 | 8.5 | |
TP30E-T5000 | 300 | 210 | 290 | 224 | 135 | 8.5 | |
TP30E-T6000 | 360 | 200 | 350 | 264 | 127 | 8.5 | |
TP30E-T7000 | 360 | 200 | 370 | 264 | 127 | 8.5 | |
TP30E-T8000 | 360 | 240 | 370 | 264 | 142 | 8.5 | |
TP30E-T10K | 420 | 240 | 420 | 315 | 150 | 12.5 | |
TP30E-T12K | 420 | 240 | 420 | 315 | 150 | 12.5 | |
TP30E-T20K | 480 | 240 | 450 | 360 | 150 | 12.5 |
型号 | 1次电压 (V) | 2次电压 (V) | 绝缘类别 (级) | 最高允许 温度(℃) | 绕组温升 限值(K) | 性能参考 温度(℃) | 绝缘耐压 | 绝缘阻抗(MΩ) | 二次额定电流 (A) | 功率 (KVA) | 重量 (kg) | 备注 |
TP30E-T2500 | 380 | 220 | B | 130 | 80 | 100 | AC 2KV/1min | 100以上 | 6.56 | 2.5 | 27 | 立式 |
TP30E-T3000 | 7.87 | 3 | 29 | |||||||||
TP30E-T4000 | 10.49 | 4 | 39 | |||||||||
TP30E-T5000 | 13.12 | 5 | 43 | |||||||||
TP30E-T6000 | 15.74 | 6 | 46 | |||||||||
TP30E-T7000 | 18.37 | 7 | 51 | |||||||||
TP30E-T8000 | 20.99 | 8 | 60 | |||||||||
TP30E-T10K | 26.24 | 10 | 87 | |||||||||
TP30E-T12K | 31.49 | 12 | 89 | |||||||||
TP30E-T20K | 52.48 | 20 | 124 |
型号 | 1次电压 (V) | 2次电压 (V) | 绝缘类别 (级) | 最高允许 温度(℃) | 绕组温升 限值(K) | 性能参考 温度(℃) | 绝缘耐压 | 绝缘阻抗(MΩ) | 二次额定电流 (A) | 功率 (KVA) | 重量 (kg) | 备注 |
TP30E-T2500 | 380 | 220 | B | 130 | 80 | 100 | AC 2KV/1min | 100以上 | 6.56 | 2.5 | 27 | 立式 |
TP30E-T3000 | 7.87 | 3 | 29 | |||||||||
TP30E-T4000 | 10.49 | 4 | 39 | |||||||||
TP30E-T5000 | 13.12 | 5 | 43 | |||||||||
TP30E-T6000 | 15.74 | 6 | 46 | |||||||||
TP30E-T7000 | 18.37 | 7 | 51 | |||||||||
TP30E-T8000 | 20.99 | 8 | 60 | |||||||||
TP30E-T10K | 26.24 | 10 | 87 | |||||||||
TP30E-T12K | 31.49 | 12 | 89 | |||||||||
TP30E-T20K | 52.48 | 20 | 124 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|