型号 | MACP-40-12 | MACP-40-24 | MACP-60-12 | MACP-60-24 | |
额定输出功率 | 40W | 60W | |||
输出电压 | 12V | 24V | 12V | 24V | |
输入电压 | AC90-264V、DC135-370V | ||||
输入频率 | 47~63Hz | ||||
输入电流 | 1A/AC115V、0.5A/AC230V | 1.4A/AC115V、1A/AC230V | |||
效率 | 89% | 91% | 89.5% | 90.5% | |
浪涌电流(AC230V) | 65A | ||||
漏电流(AC240V) | 0.75mA | ||||
输出额定电流 | 3.34A | 1.67A | 5A | 2.5A | |
输出电压精度 | ±3.0% | ±2.5% | ±3.0% | ||
纹波和噪声 | 150mVp-p | 180mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | |
线性调整率 | ±1.0% | ||||
负载调整率 | ±3.0% | ±2.5% | ±3.0% | ||
启动时间(AC115/230V) (最大负载时) | 1000ms | ||||
上升时间(AC115/230V) (最大负载时) | 50ms | ||||
保持时间(AC115/230V) (最大负载时) | 15ms/50ms | ||||
过载保护 | 输出功率 | 105%~150% | |||
保护模式 | 打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||||
过压保护 | 输出电压 | 额定输出电压的105%~135% | |||
保护模式 | 关闭输出电压,重启后恢复 | ||||
工作环境 | 温度 | -30~+70℃ | |||
湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | ||||
储存环境 | 温度 | -40℃~+85℃ | |||
湿度系数 | 10~95%RH | ||||
绝缘阻抗(DC500V) | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG: 100MΩ | ||||
耐压 | I/P-O/P: 3kVAC I/P-FG: 2kVAC O/P-FG: 0.5kVAC | ||||
耐振性 | 10~500Hz,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | ||||
适用标准 | 安规认证 | UL60950-1,TUV EN60950-1,BSMI CNS14336, CCC GB4943 | |||
电磁耐受 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,A级轻工业标准 | ||||
电磁抗扰度 | 符合EN55022 class B,FCC PART 15/CISPR22 class B,CNS13438 class B, GB9254,GB17625.1 | ||||
尺寸(L×W×H) | 125×50×31.5mm | ||||
重量 | 310g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|