类型 | 输出功率(W) | 输出电压 (V) |
单价 | 单价折扣率 | ||
1~5台 | 6~10台 | 11~19台 | 20台以上 | |||
ESP12 | 150 | 24-VM 36-VM 48-VM |
标准单价 | 另定 | ||
320 |
型号 | ESP12-150-24-VM | ESP12-150-36-VM | ESP12-150-48-VM | ESP12-320-24-VM | ESP12-320-36-VM | ESP12-320-48-VM | |
输入电压 | AC85-264V、DC120-370V | AC85-264V、DC120-370V | |||||
输入频率 | 47~63Hz | ||||||
输入电流(AC115/230V) | 1.8/0.9A | 3.6/1.8A | |||||
效率(AC115/230V) | 81%/84% | 82%/85% | 83%/86% | 82%/86% | 83%/87% | 83%/87% | |
功率因数(AC115/230V) | 0.99/0.95 | ||||||
浪涌电流(AC115/230V) | 20/24A(冷启动) | 20/40A(冷启动) | |||||
漏电流(AC115/230V) | 0.25/0.5mA(最大值0.75) | ||||||
额定输出功率 | 151W | 151W | 154W | 312W | 324W | 321W | |
输出电流范围 | 0~6.3A | 0~4.2A | 0~3.2A | 0~13A | 0~9A | 0~6.7A | |
输出电压调整范围 | 21.6~26.4V | 32.4~39.6V | 43.2~52.8V | 21.6~26.4V | 30~40V | 43.2~52.8V | |
输出电压精度 | ±1.0% | ±1.0% | |||||
纹波和噪声 | 150mVp-p | 190mVp-p | 240mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
线性调整率 | 96mV | 120mV | 150mV | 48mV | 72mV | 96mV | |
负载调整率 | 120mV | 120mV | 120mV | 120mV | 180mV | 240mV | |
保持时间(AC115/230V) (最大负载时) |
16ms/20ms | 16ms/20ms | 16ms/20ms | 16ms/20ms | 16ms/20ms | 16ms/20ms | |
冷却方式 | 自然冷却 | 内置风扇强制风冷 | |||||
过载保护 | 输出功率 | 105%~150%(*1) | |||||
保护模式 | 过载保护为定电流方式,故障移除后自动恢复 | ||||||
过压保护 | 输出电压 | 27.6~32.4V | 41.4~48.6V | 55.2~64.8V | 27.6~32.4V | 41.4~48.6V | 55.2~64.8V |
保护模式 | 输出停止,重启后恢复。 | ||||||
工作环境 | 温度 | -20~+70℃(具体请参考输出降额曲线) | |||||
湿度 | 20~90%RH(不结露) | ||||||
储存环境 | 温度 | -30~+85℃ | |||||
湿度 | 10~95%RH(不结露) | ||||||
绝缘阻抗 | 输出-FG: 100MΩ以上 DC500V Ta=25℃ 70%RH | ||||||
耐压 | 输入-输出间: AC3kV;输入-FG: AC2kV 输出-FG: AC0.5kV 20mA/1分钟 |
输入-输出间: AC3kV;输入-FG: AC2kV 输出--FG: AC0.5kV 10mA/1分钟 |
|||||
耐振性 | 在非工作状态,10~55Hz,10min. 1 周期,5G 恒定,X、Y、Z方向各60分钟 | ||||||
耐冲击 | 196.1m/s2(max)X,Y,Z方向 | ||||||
适用标准 | 安规认证 | UL60950-1,CSA60950-1,EN60950-1,GB4943 | |||||
EMI | 符合FCC-Class-B,EN55011/55022-B,CISPR22 Class B | ||||||
电磁抗扰度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | ||||||
尺寸(L×W×H) | 170×99×50mm | 199×99×52mm | |||||
重量 | 620g | 900g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|