型号 | 长度(mm) | 照度at1m (lx) | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 输入电压 | 输入电流 (A) | 绝缘电阻 | 耐压 | LED寿命 | 使用电线 | 电线 弯曲半径 | 重量 (kg) |
CLEDFH-150 | 150 | 1400 | 13000 | 5000 | DC24V | 0.48 | 500mΩ | 1.5KV | 3万小时 | 0.75sq×2C 400mm | 21.6 | 1.03 |
CLEDFH-250 | 250 | 1600 | 15000 | 0.8 | 1.21 |
材质 | 主体 | 铝 |
灯罩 | 钢化玻璃 | |
使用温度范围 | -20~+50℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|