型号 | 发光部分长度(mm) | 颜色 | 接线类型 | 照度at1m (lx) | 光通量 (lm) | 色温(K) | 输入 电压 | 额定消费电流 (mA) | 功率 (W) | 绝缘电阻(500V) | 耐压 | LED寿命 | 使用电线 | 重量 (kg) |
日光色 | ||||||||||||||
CLEDWK-2-D | 200 | 日光色 | 侧面导线 | 600 | 800 | 6500 | DC24V | 360 | 8.6 | 5mΩ | 500V | 6万小时 | AWG22×2C | 0.60 |
CLEDWK-3-D | 300 | 850 | 1200 | 480 | 11.5 | 0.75 |
材质 | 主体 | 铝或不锈钢 |
灯罩 | 玻璃或有机玻璃 | |
使用温度范围 | -10~+50℃ | |
保护等级 | IP66G/67G(JIS C0920) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|