型号 | 照度at1m (lx) | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 输入 电压 | 输入电流 (A) | 功率 (W) | 绝缘 电阻 | 耐压 | LED寿命 | 使用电线 | 电线 弯曲半径 | 重量 (kg) |
CLEDS-300 | 100 | 350 | 6500 | DC24V | 180m | 6 | 5MΩ | 500V | 3.6万小时 | 0.75sqx2C 1000mm | UL2464 AWG22×2C | 0.3 |
材质 | 主体 | PC |
防水垫 | 硅胶 | |
使用温度范围 | -30~+60℃ |
经济型 500万次 带屏蔽 TRVVP 300V 中低速运动电缆 | 经济型 500万次 对绞 带屏蔽 TRVVPS 中低速运动电缆 | 经济型 500万次 TRVV 300V 中低速运动电缆 | 经济型热缩管 3:1双壁管高温胶 耐高温120℃ |
型号 | 照度at1m (lx) | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 输入 电压 | 输入电流 (A) | 功率 (W) | 绝缘 电阻 | 耐压 | LED寿命 | 使用电线 | 电线 弯曲半径 | 重量 (kg) |
CLEDS-300 | 100 | 350 | 6500 | DC24V | 180m | 6 | 5MΩ | 500V | 3.6万小时 | 0.75sqx2C 1000mm | UL2464 AWG22×2C | 0.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|