经济型 500万次 带屏蔽 TRVVP 300V 中低速运动电缆 | 经济型 500万次 对绞 带屏蔽 TRVVPS 中低速运动电缆 | 经济型 500万次 TRVV 300V 中低速运动电缆 | 经济型热收缩管 3:1双壁管高温胶 |
型号 | 长度 (mm) | 照度at1m (lux) | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 输入电压 | 功率 (W) | 耐压 | LED寿命 | 使用电线 | 重量 (kg) |
CLEDH-300 | 300 | 300 | 450 | 6000-7000 | DC24V | 5.5 | 500VAC | 3万小时 | AVS 0.75sq×2C 400mm | 0.22 |
CLEDH-400 | 400 | 400 | 650 | 8 | 0.31 | |||||
CLEDH-500 | 500 | 550 | 900 | 10 | 0.41 |
材质 | 主体 | 铝 |
盖子 | ABS | |
灯罩 | PVC | |
使用温度范围 | -20~+50℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|