Φ60经济型多层信号灯(短杆型)
商品
评价
详情
  • Φ60经济型多层信号灯(短杆型)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Φ60经济型多层信号灯(短杆型)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
尺寸图
规格表
型号额定电压层数颜色
(从上层起)
底座折叠动作类型IP等级总长L
(mm)
LED部蜂鸣器
MST-MG-302-SDC 24V3红·黄·绿不可亮灯IP54288.5
MST-MG-302Q-S350.5
MST-MG-302B-S不可319.5
MST-MG-302BQ-S381.5
材质规格
项目材质
棱镜PC
底座ABS
蜂鸣器ABS
PVC
产品概述
采用欧式外观设计的多层信号灯。
突出基本功能,满足根本需求,体现价格优势!
产品特点
●采用独特的灯罩设计与高亮度LED,可远距离识别。使用寿命更长达50000小时。
●可折式底座设计,支持45度,90度,180度的多角度固定,使搬运更便捷。
●提供带蜂鸣和不带蜂鸣两种类型。
●一体化设计,经济实用。
●短杆型: 杆长约150mm。
相关文件
配线示例图
安装图
可拆式底座调节方法
使用案例
使用案例
注意事项
·为使用安全,请务必安装外部保险丝(额定1A)
·多台并联接线时有可能会发生误动作,请通过单独的接点进行控制。
·请在考虑信号线电流和冲击电流的基础上,设定所用外部接点的容量时留有余量。
·错误的安装可能导致火灾、电子故障等,请按照接线图或附件说明书进行正确安装。
·可能在无事先通知的情况下进行规格变更,敬请谅解。实际规格请以随附的说明书为准。
·配线图及尺寸图请见>>点击此处
 
规格表
多层信号灯 φ60 经济型(短杆)规格表

多层信号灯 φ60 经济型(短杆)规格表
型号额定电压层数颜色
(从上层起)
底座折叠动作类型IP等级总长L
(mm)
LED部蜂鸣器
MST-MG-302-SDC 24V3红·黄·绿不可亮灯IP54288.5
MST-MG-302Q-S350.5
MST-MG-302B-S不可319.5
MST-MG-302BQ-S381.5
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么信号灯会这么快烧坏?
震动,打击以及电压高于额定电压时,可缩短信号灯寿命。当灯泡使用年限临近时,会发生使用障碍。普通灯泡的标准使用寿命约为2000到3000小时。
由于吵杂环境而难以听清蜂鸣器声音。
当声源距离较远或角度较大时,声音会减轻。并且,在吵杂环境中会变得难以听取。利于听取清蜂鸣的环境噪音范围应低于蜂鸣音量10dB。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 多层信号灯 > 多层信号灯 > Φ60经济型多层信号灯(短杆型)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页