型号 | 颜色 | 开关孔 尺寸(φ)(mm) | 孔 数量 | D (mm) | W (mm) | H (mm) | 材料 | 内部 螺纹孔 尺寸 | 背面安装孔径(φ)(mm) |
PSB22-1G | 灰 | 22 | 1 | 85 | 80 | 65.5 | ABS | M4 | 4 |
PSB22-2G | 2 | 120 | |||||||
PSB22-3G | 3 | 155 | |||||||
PSB22-1YB | 黄盖 黑底 | 1 | 85 | 4.5 | |||||
PSB22-2YB | 2 | 120 | |||||||
PSB22-3YB | 3 | 155 |
型号 | 颜色 | 开关孔 尺寸(φ)(mm) | 孔 数量 | D (mm) | W (mm) | H (mm) | 材料 | 内部 螺纹孔 尺寸 | 背面安装孔径(φ)(mm) |
PSB22-1G | 灰 | 22 | 1 | 85 | 80 | 65.5 | ABS | M4 | 4 |
PSB22-2G | 2 | 120 | |||||||
PSB22-3G | 3 | 155 | |||||||
PSB22-1YB | 黄盖 黑底 | 1 | 85 | 4.5 | |||||
PSB22-2YB | 2 | 120 | |||||||
PSB22-3YB | 3 | 155 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|