型号 | 闪光颜色 | 发音类型 | 外部 材质 |
基座材质 | 头部形状 | 接线端 形式 |
额定电压 | 声音强度 | 单价 | 单价折扣率 | ||
1~9个 | 10~19个 | 20~29个 | 30个以上 | |||||||||
MMZ-19AGQ-M | - | 蜂鸣 | 不锈钢 | PA | 平圆型网孔 | 压片螺钉 | DC24V | ≥85dB (0.1m) |
标准 单价 |
另定 | ||
MMZ-19AGQ-SM-R | 红 | 发光蜂鸣 | ||||||||||
MMZ-19AGQ-SM-G | 绿 | |||||||||||
MMZ-19AGQ-SM-Y | 黄 |
安装孔径 | 规格 | 绝缘强度 | 环境温度 | 螺母扭矩 | 面板厚度(mm) | IP等级 |
φ19 | 24VDC | 2000VAC | -20℃~+55℃ | 5~14Nm | 1~10 | IP50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|