型号 | 输入电压 | 外观形状 | 工作形态 | 安装孔 尺寸 | 功率消耗 | 最大输出 | 音量 | 防护等级 | 装配螺丝扭矩 |
YKMB-N80A1 | AC110V | 近似三角形 | 电磁式 | φ66 | 约5W | 1W(峰值) | 最大85分贝 | IP40 | 0.8N·m (8.16kgf·cm) |
YKMB-N80A2 | AC220V | ||||||||
YKMB-P80A1 | AC110V | 近似正方形 | |||||||
YKMB-P80A2 | AC220V | ||||||||
YKMB-N80D1 | AC110V | 近似三角形 | 电子式 | ||||||
YKMB-N80D2 | DC12V | ||||||||
YKMB-N80D4 | DC24V | ||||||||
YKMB-P80D1 | AC110V | 近似正方形 | |||||||
YKMB-P80D2 | DC12V | ||||||||
YKMB-P80D4 | DC24V |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|