型号 | 外形面板尺寸 (边长长度) | 面板 颜色 | 输入电压 | 安装孔 尺寸 | 功率消耗 | 音量 | 工作温度范围 | 装配螺丝扭矩 |
YKSP-61SS | 48mm | 银色 | AC110V/AC220V | φ30 | 最大5W | 最大110分贝 | -10~+60℃ | 0.5N·m (5.1kgf·cm) |
YKSP-61LS | 72mm | |||||||
YKSP-61SK | 48mm | 黑色 | ||||||
YKSP-61LK | 72mm | |||||||
YKSP-62SS | 48mm | 银色 | DC12V/DC24V | |||||
YKSP-62LS | 72mm | |||||||
YKSP-62SK | 48mm | 黑色 | ||||||
YKSP-62LK | 72mm |
模式选择 | K1 | K2 | K3 | K4 |
模式1(00)![]() | 急速警报音 | 慢速警报音 | 哆、唻、咪 | 儿歌《铃儿响叮当》 |
模式2(01)![]() | 连续音 | 间断音 | 急救车 | 儿歌 |
模式3(10)![]() | 宇宙枪 | 电话铃声 | 学校钟声 | 儿歌 |
模式4(11)![]() | 高间断音 | 高连续音 | 儿歌 | 木琴声 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|