型号 | 输入电压 | 音调区分 (见下表) | 安装孔 尺寸 | 功率 消耗 | 最大 输出 | 音量 | 防护 等级 | 装配螺丝 扭矩 |
YKSP-41S | AC110V/AC220V | 音调1 | φ66 | 约5W | 1W (峰值) | 最大 85分贝 | IP65 | 0.5N·m (5.1kgf·cm) |
YKSP-42S | DC12V/DC24V | |||||||
YKSP-43S | DC100V~DC125V | |||||||
YKSP-41T | AC110V/AC220V | 音调2 | ||||||
YKSP-42T | DC12V/DC24V | |||||||
YKSP-43T | DC100V~DC125V |
声音 种类 | 区分 | YKSP-4*S (音调1) | YKSP-4*T (音调2) |
K1 | 救护车 | 同前音调的快节奏 | |
K2 | 巡逻警车 | 同前音调的慢节奏 | |
K3 | 哔哔哔 | 同前音调的高音 | |
K4 | 电话忙音 | 同前音调的低音 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|