重型铝合金制脚踏开关 二联三面防护型
商品
评价
详情
  • 重型铝合金制脚踏开关 二联三面防护型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

重型铝合金制脚踏开关 二联三面防护型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号内置开关建议配置电缆(需另购)动作方式操动力(N)重量(kg)踏板规格耐电压防护等级
规格触点形式额定值规格截面积
YHRF-HD5NX瞬动微动
触点镀金
每联
各1c(1a+1b)
15A
AC 220V
RVV 7芯(含接地)0.75mm2自复≥203.14黄色铝合金2000VAC/60sIP65
特长
安全防护性能优异
●防护盖、底座、踏板均采用高强度铝合金材料铸造而成,密封圈及防滑垫采用耐油、耐老化、耐磨损的丁腈橡胶材料制造。
●表面经烤塑加工具有耐摩擦、耐高低温、耐化学品腐蚀。
●内置Z15G基本型微动开关。
●电缆线引出端设置有弹簧式电缆锁头,抗拉强度高、防护性能优良,以适应恶劣工作环境。
●防油、防水、防尘等级IP65,符合IEC60529标准。
・本产品不附带电缆线,需另购。
・建议线缆规格为RVV 0.75mm2×7芯(含1根接地线)。
 

规格表




型号内置开关建议配置电缆(需另购)动作方式操动力(N)重量(kg)踏板规格耐电压防护等级
规格触点形式额定值规格截面积
YHRF-HD5NX瞬动微动
触点镀金
每联
各1c(1a+1b)
15A
AC 220V
RVV 7芯(含接地)0.75mm2自复≥203.14黄色铝合金2000VAC/60sIP65
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 脚踏开关 > 重型铝合金制脚踏开关 二联三面防护型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页