重型铝合金制防水脚踏开关
商品
评价
详情
  • 重型铝合金制防水脚踏开关
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

重型铝合金制防水脚踏开关

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号内置开关建议配置电缆(需另购)动作方式操动力(N)重量
(kg)
踏板规格耐电压防护等级
规格触点形式额定值规格截面积
YHRF-HD3瞬动微动
触点镀金
1c
(1a+1b)
10A
AC 220V
RVV 3芯0.75mm2自复≥201.67黄色铝合金2000VAC/60sIP67
特长
铸造铝合金壳体,负载容量大
●电缆线引出端设置有弹簧式电缆锁头,抗拉强度高、防护性能优良。
●内置Z15G-10B瞬动型微动开关。
●顶部与两侧面有触电和警告标签,确保安全。
●底部设置有防滑、耐油、耐化学品的橡胶垫,防护性能强,操作过程中产品不易滑动、不易侧倒。
●防油、防水、防尘等级IP67,符合IEC60529标准。
・本产品不附带电缆线,需另购。
・建议线缆规格为RVV 0.75mm2×3芯。
 

规格表




型号内置开关建议配置电缆(需另购)动作方式操动力(N)重量
(kg)
踏板规格耐电压防护等级
规格触点形式额定值规格截面积
YHRF-HD3瞬动微动
触点镀金
1c
(1a+1b)
10A
AC 220V
RVV 3芯 0.75mm2自复≥201.67黄色铝合金2000VAC/60sIP67
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 脚踏开关 > 重型铝合金制防水脚踏开关
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页