小型钢板制防水脚踏开关
商品
评价
详情
  • 小型钢板制防水脚踏开关
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

小型钢板制防水脚踏开关

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号内置开关标配电缆动作
方式
操动力
(N)
重量
(kg)
踏板规格耐电压防护等级
规格触点形式额定值长度(m)规格截面积
YHRF-MX1K-F防水微动
触点镀金
1a8A
AC 220V
2RVV
2芯黑色
0.5mm2自复≤110.35黑色钢板2000VAC/60sIP68
特长
碳素钢板拉伸成型低踏板前踩式
●表面烤塑被覆,耐冲击、耐磨损、耐高温,防护等级IP68。
●低踏板前踩式,操作省力。
●内置V15F-01C瞬动型微动开关,触点24K镀金。
 

规格表




型号内置开关标配电缆动作
方式
操动力
(N)
重量
(kg)
踏板规格耐电压防护等级
规格触点形式额定值长度(m)规格截面积
YHRF-MX1K-F防水微动
触点镀金
1a8A
AC 220V
2RVV
2芯黑色
0.5mm2自复≤110.35黑色钢板2000VAC/60sIP68
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 脚踏开关 > 小型钢板制防水脚踏开关
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页