小型塑料脚踏开关
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
小型塑料脚踏开关
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
阻燃工程塑料ABS材质,轻质小巧。
●内置V15F-01C基本型微动开关。触点24K镀金。
●防护等级IP54。
●设置有耐油、耐老化、耐磨损丁腈橡胶防滑脚钉。
规格表
型号
内置开关
标配电缆
动作
方式
操动力
(N)
重量
(kg)
踏板
规格
底板
材质
耐电压
寿命
防护等级
规格
触点形式
额定值
长度(m)
规格
截面积
YHRF-M1Y
瞬动微动
触点镀金
1a
8A
AC 220V
2
RVV
2芯灰色
0.5mm
2
自复
≤10.5
0.18
黄色ABS
铝合金
2000VAC/60s
机械100万次
电气10万次
IP54
YHRF-M2C
1c
(1a+1b)
RVV
3芯灰色
0.28
灰色ABS
铁镀锌
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
控制
>
开关按钮
>
脚踏开关
>
小型塑料脚踏开关
您还有
2
项规格未选
小型塑料脚踏开关
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740231197290
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740231197290