Φ19的可拆装式金属按钮开关
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
Φ19的可拆装式金属按钮开关
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
可拆装式设计,安装快捷
●采用插片型接线方式。
●符合IP67高防护等级。
●不锈钢外壳,坚固耐用。
规格表
型号
操作类型
外部材质
基座材质
安装方法
接线方式
触点构成
面板厚度
(mm)
安装
孔径
规格
操作压力
防护等级
MMPB
-
19
BGQ-11
自复式
不锈钢
PA
可拆装式
接线插片
(2.8×0.5mm)
1NO1NC
1~6
φ19
5A 250V
5.5~8N
IP67
MMPB
-
19
BGQ-11Z
自锁式
MMPB
-
19
BGQ-22
自复式
2NO2NC
MMPB
-
19
BGQ-22Z
自锁式
概述・特性
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
控制
>
开关按钮
>
按钮
>
Φ19的可拆装式金属按钮开关
您还有
2
项规格未选
Φ19的可拆装式金属按钮开关
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1716535321635
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1716535321635