型号 | LED颜色 | LED形式 | 操作 类型 | 触点构成 | 接线方式 | 基座 材质 | 外部 材质 | 面板厚度 (mm) | 安装 孔径 | 规格 | 操作 压力 | 防护 等级 |
MMPB-19AGQ-11-S | - | 无 | 自复式 | 1NO1NC | 接线插片 (2.8×0.5mm) | PBT | 不锈钢 | 1~10 | φ19 | 5A 250V | 3~5N | IP67 |
MMPB-19AGQ-11Z-S | 自锁式 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22-S | 自复式 | 2NO2NC | ||||||||||
MMPB-19AGQ-22Z-S | 自锁式 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-11D-R | 红 | 中心单点 | 自复式 | 1NO1NC | ||||||||
MMPB-19AGQ-11D-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-11D-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-11ZD-R | 红 | 自锁式 | ||||||||||
MMPB-19AGQ-11ZD-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-11ZD-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22D-R | 红 | 自复式 | 2NO2NC | |||||||||
MMPB-19AGQ-22D-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22D-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22ZD-R | 红 | 自锁式 | ||||||||||
MMPB-19AGQ-22ZD-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22ZD-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-11E-R | 红 | 环状 | 自复式 | 1NO1NC | ||||||||
MMPB-19AGQ-11E-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-11E-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-11ZE-R | 红 | 自锁式 | ||||||||||
MMPB-19AGQ-11ZE-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-11ZE-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22E-R | 红 | 自复式 | 2NO2NC | |||||||||
MMPB-19AGQ-22E-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22E-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22ZE-R | 红 | 自锁式 | ||||||||||
MMPB-19AGQ-22ZE-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22ZE-Y | 黄 |
安装孔 | φ19 | 形状 | 圆形 |
端子形状 | 焊接端子 | 代表规格(认证) | CE / UL / CCC |
尺寸 横向(mm) | 25.2 | 尺寸 纵向(mm) | 25.2 |
接线方式 | 接线插片(2.8×0.5mm) | 外部材料 | 不锈钢 |
型号 | LED颜色 | LED形式 | 操作 类型 | 触点构成 | 接线方式 | 基座 材质 | 外部 材质 | 面板厚度 (mm) | 安装 孔径 | 规格 | 操作 压力 | 防护 等级 |
MMPB-19AGQ-11-S | - | 无 | 自复式 | 1NO1NC | 接线插片 (2.8×0.5mm) | PBT | 不锈钢 | 1~10 | φ19 | 5A 250V | 3~5N | IP67 |
MMPB-19AGQ-11Z-S | 自锁式 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22-S | 自复式 | 2NO2NC | ||||||||||
MMPB-19AGQ-22Z-S | 自锁式 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-11D-R | 红 | 中心单点 | 自复式 | 1NO1NC | ||||||||
MMPB-19AGQ-11D-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-11D-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-11ZD-R | 红 | 自锁式 | ||||||||||
MMPB-19AGQ-11ZD-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-11ZD-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22D-R | 红 | 自复式 | 2NO2NC | |||||||||
MMPB-19AGQ-22D-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22D-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22ZD-R | 红 | 自锁式 | ||||||||||
MMPB-19AGQ-22ZD-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22ZD-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-11E-R | 红 | 环状 | 自复式 | 1NO1NC | ||||||||
MMPB-19AGQ-11E-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-11E-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-11ZE-R | 红 | 自锁式 | ||||||||||
MMPB-19AGQ-11ZE-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-11ZE-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22E-R | 红 | 自复式 | 2NO2NC | |||||||||
MMPB-19AGQ-22E-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22E-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22ZE-R | 红 | 自锁式 | ||||||||||
MMPB-19AGQ-22ZE-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19AGQ-22ZE-Y | 黄 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|