型号 | LED颜色 | LED形式 | 操作 类型 | 接线方式 | 触点构成 | 基座 材质 | 外部 材质 | 面板厚度 (mm) | 安装 孔径 | 规格 | 操作 压力 | 防护 等级 |
MMPB-19GQ-11-S | - | 无 | 自复式 | 接线插片 (2.8×0.5mm) | 1NO1NC | PC | 不锈钢 | 1~10 | φ19 | 5A 250V | 4N | IP65 |
MMPB-19GQ-11Z-S | 自锁式 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11-L | 自复式 | 接线柱 | PA | |||||||||
MMPB-19GQ-11Z-L | 自锁式 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11D-R | 红 | 中心单点 | 自复式 | 接线插片 (2.8×0.5mm) | ||||||||
MMPB-19GQ-11D-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11D-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11ZD-R | 红 | 自锁式 | ||||||||||
MMPB-19GQ-11ZD-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11ZD-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11E-R | 红 | 环状 | 自复式 | |||||||||
MMPB-19GQ-11E-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11E-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11ZE-R | 红 | 自锁式 | ||||||||||
MMPB-19GQ-11ZE-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11ZE-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11DL-R | 红 | 中心单点 | 自复式 | 接线柱 | ||||||||
MMPB-19GQ-11DL-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11DL-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11ZDL-R | 红 | 自锁式 | ||||||||||
MMPB-19GQ-11ZDL-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11ZDL-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11EL-R | 红 | 环状 | 自复式 | |||||||||
MMPB-19GQ-11EL-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11EL-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11ZEL-R | 红 | 自锁式 | ||||||||||
MMPB-19GQ-11ZEL-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11ZEL-Y | 黄 |
型号 | LED颜色 | LED形式 | 操作 类型 | 接线方式 | 触点构成 | 基座 材质 | 外部 材质 | 面板厚度 (mm) | 安装 孔径 | 规格 | 操作 压力 | 防护 等级 |
MMPB-19GQ-11-S | - | 无 | 自复式 | 接线插片 (2.8×0.5mm) | 1NO1NC | PC | 不锈钢 | 1~10 | φ19 | 5A 250V | 4N | IP65 |
MMPB-19GQ-11Z-S | 自锁式 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11-L | 自复式 | 接线柱 | PA | |||||||||
MMPB-19GQ-11Z-L | 自锁式 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11D-R | 红 | 中心单点 | 自复式 | 接线插片 (2.8×0.5mm) | ||||||||
MMPB-19GQ-11D-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11D-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11ZD-R | 红 | 自锁式 | ||||||||||
MMPB-19GQ-11ZD-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11ZD-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11E-R | 红 | 环状 | 自复式 | |||||||||
MMPB-19GQ-11E-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11E-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11ZE-R | 红 | 自锁式 | ||||||||||
MMPB-19GQ-11ZE-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11ZE-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11DL-R | 红 | 中心单点 | 自复式 | 接线柱 | ||||||||
MMPB-19GQ-11DL-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11DL-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11ZDL-R | 红 | 自锁式 | ||||||||||
MMPB-19GQ-11ZDL-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11ZDL-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11EL-R | 红 | 环状 | 自复式 | |||||||||
MMPB-19GQ-11EL-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11EL-Y | 黄 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11ZEL-R | 红 | 自锁式 | ||||||||||
MMPB-19GQ-11ZEL-G | 绿 | |||||||||||
MMPB-19GQ-11ZEL-Y | 黄 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|