型号 | 外部材质 | 基座 材质 | 头部 形状 | 接线方式 | 开关形式 | 操作类型 | 触点结构 | 面板厚度 (mm) | 安装 孔径 | 规格 | 绝缘电阻 | 绝缘强度 |
MMPB-19B-10-S | 不锈钢 | PBT | 球型 | 接线柱 | 双断点 慢动触头 | 自复式 | 1NO | 1~10 | φ19 | 2A 36VDC | ≥1000MΩ | 2000VAC |
MMPB-19B-10-N | 黄铜镀镍 | |||||||||||
MMPB-19F-10-S | 不锈钢 | 平圆型 | ||||||||||
MMPB-19F-10-N | 黄铜镀镍 | |||||||||||
MMPB-19H-10-S | 不锈钢 | 高平圆型 | ||||||||||
MMPB-19H-10-N | 黄铜镀镍 | |||||||||||
MMPB-19B-10-J-S | 不锈钢 | 球型 | 接线插片 (2.8×0.5mm) | |||||||||
MMPB-19B-10-J-N | 黄铜镀镍 | |||||||||||
MMPB-19F-10-J-S | 不锈钢 | 平圆型 | ||||||||||
MMPB-19F-10-J-N | 黄铜镀镍 | |||||||||||
MMPB-19H-10-J-S | 不锈钢 | 高平圆型 | ||||||||||
MMPB-19H-10-J-N | 黄铜镀镍 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|